Publiceer je producten
Belfast with popup waste

Belfast with popup waste

3.6 van de 5 sterren3.6(9 reviews)

Versatile installation: topmount or undermount. Glazed on all sides except on the basis of settlement. Not rectified

Specificatie
  • Pop up waste for kitchen sink ref.4740 (included); Siphon ref. 473000 (not included).

Technische specificatie
  • Unieke ref.740000V_Belfast_With-Popup-Waste
  • ProductfamilieBelfast
  • ProductgroepSinks
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-06-19
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)252
  • Breedte (mm)595
  • Diepte (mm)455
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalFireclay
  • Ontworpen inPortugal
  • Gefabriceerd inPortugal
  • Nettogewicht (kg)33
Classificatie
  • Categorie BIMobjectKeuken - Gootstenen
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • ETIM-codeEC011315
  • ETIM-naamKitchen sink
  • UNSPSC-naamSinks
  • UNSPSC-code30181504
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_45
  • Uniclass 2015-beschrijvingKitchen sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitelCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-titelSinks
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

Beschikbaarheid regio

Azië Afrika Europa Oceanië Noord Amerika Zuid-Amerika