Publiceer je producten
Piano smooth surface shower tray 90x90
Piano smooth surface shower tray 90x90
Piano smooth surface shower tray 90x90

    Piano smooth surface shower tray 90x90

    Domestic and commercial use.  Contemporary design. Range with various sizes and depths available.

    Specificatie
    • 48711 - 90 shower tray drain (not included).

    Technische specificatie
    • Unieke ref.803560_Piano_Smooth-Surface-Shower-Tray
    • ProductfamiliePiano
    • ProductgroepShower tray
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-06-22
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)75
    • Breedte (mm)900
    • Diepte (mm)900
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAcryl
    • Ontworpen inPortugal
    • Gefabriceerd inPortugal
    • Nettogewicht (kg)13
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douchebakken
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011443
    • ETIM-naamShower tray
    • UNSPSC-naamShowers
    • UNSPSC-code30181503
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-titelShowers

    Beschikbaarheid regio

    Azië Afrika Europa Oceanië Noord Amerika Zuid-Amerika