Publiceer je producten
Easy Bathtub
Easy Bathtub

    Easy Bathtub

    Bathtub for residential or hotel solution Range with various sizes available Symmetrical bathtub with valve to the center
    Specificatie
    • ref 490-50 automatic pop up waste for bathtub_not included_ ref 811-70 fix kit feets for bathtub_not included_ ref 800202-75 Panel_not included_ ref 805801-170 vertice panel_not included_
    Technische specificatie
    • Unieke ref.8069000000_Easy_bathtub
    • ProductfamilieEasy
    • Productgroepbathtub
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-01-24
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)416
    • Breedte (mm)1700
    • Diepte (mm)750
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAcryl
    • Ontworpen inPortugal
    • Gefabriceerd inPortugal
    • Nettogewicht (kg)21
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Bad & Spa's
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamBathtubs
    • UNSPSC-code30181501
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015-beschrijvingBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Bathtubs
    • OmniClass-nummer23-31 15 00
    • OmniClass-titelBathtubs
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

    Beschikbaarheid regio

    Azië Afrika Europa Oceanië Noord Amerika Zuid-Amerika