Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.. Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies..
;

Bike Trac, 1 Bike Capacity

Unieke ref.: saris-bike-trac
Fabrikant: Bike Fixation
Product familie: Bicycle Racks
Product groep: Indoor Bicycle Parking
Breedte (inches): 4.9
Hoogte (inches): 53.3
Diepte (inches): 18.6
Publicatiedatum: 2017-10-26
Editie nummer: 2
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (11)
The Bike Trac provides full bike coverage to protect the walls, while also providing freedom for capacity and mounting configuration. Available in locking and non-locking options


Primair materiaal: Steel
Secundair materiaal: Steel
Ontworpen in : United States
Vervaardigd in : United States
Netto gewicht (pond): 17

BIMobject categorie: Meubilair - Meubilair
IFC classificatie: Furniture
Uniclass 1.4 Code : L8141
Uniclass 1.4 Beschrijving: Bicycle racks
Uniclass 2.0 Code : PR-31-20
Uniclass 2.0 Beschrijving: Cycle Stands And Lockers
Uniclass 2015 Code : Pr_40_30_21
Uniclass 2015 Beschrijving: Cycle stands and lockers
NBS Reference Code : 31-20
NBS Reference Beschrijving: Cycle Stands And Lockers
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 93 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Bicycle Racks
OmniClass nummer: 23-11 29 11 11
OmniClass Titel: Bicycle Racks
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
Dit product is beschikbaar in :
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Furniture - Other

Naam Waarde
Capacity 1
Colour Powder coat black only
Depth 18.6 in
Finish Powder coat black only
Frame Material Steel
Height 53.3 in
Mounting Wall Mount
Width 4.9 in

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Colour Powder coat black only
Finish Powder coat black only

BIMobject®