Publiceer je producten
Satino Multi Mirror

Satino Multi Mirror

Deze spiegel biedt een alles-in-één concept for handreiniging, handdroging, luchtverfrissing en verlichting. Haar moderne design gecombineerd met subtiele LED verlichting zorgen ervoor dat deze spiegel van elke toiletruimte een visitekaartje. Door de hoge ingebouwde handdoekcapaciteit is de spiegel ook geschikt voor toiletruimtes met hoge bezoekersaantallen of een piek in bezoekuren (zoals stadions, concerthallen, bioscopen, etc.). Daarbij is de bijvulfrequentie laag voor het schoonmaakpersoneel omdat de capaciteit zo hoog is. De Multi Mirror werkt met Satino Black foamzeepcartridges en luchtverfrissing, beschikbaar in de opmerkelijke geuren Qlash en SparQ die zorgen dat je een totale toiletbeleving creëert.
Specificatie
  • Multi Mirror all-in-one concept with LED lighting, wxdxh 600x175x965 mm
Technische specificatie
  • Unieke ref.multimirror
  • ProductfamilieDispensers
  • ProductgroepMirrors
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-07-28
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)965
  • Breedte (mm)600
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalHout
  • Secundair materiaalGlas
  • Ontworpen inNederland
  • Gefabriceerd inNederland
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Mirrors
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • Uniclass 2015-codePr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015-beschrijvingBathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelMirrors