Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.

Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.

Wieland Hale 3 Seat Tandem

Unieke ref.: sauder-hale-3-seat-tandem
Fabrikant: Sauder® Manufacturing Co.
Product familie: Lounge
Product groep: Hale
Publicatiedatum: 2018-12-04
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (1)
  • Powder coated metal frame for easy cleanability
  • Heavy-gauge steel frame welded at all joints
  • 550 lb. weight capacity
  • Generous vertical clean-out
  • Wallsaver leg
  • Upholstered arm inserts available
  • Solid surface, thermoform, wood, and injection-molded nylon arm cap options
  • Metal arm can be specified without cap
  • Single seat as well as 2 seat and 3 seat tandems


Primair materiaal: Metal
Secundair materiaal: Fabric
Ontworpen in : United States
Vervaardigd in : United States

BIMobject categorie: Furniture - Armchairs
Uniclass 1.4 Code : L8342
Uniclass 1.4 Beschrijving: Chairs, seating units
Uniclass 2.0 Code : PR-31-12
Uniclass 2.0 Beschrijving: Chairs, Seats And Bench Seating
Uniclass 2015 Code : Pr_40_50_51
Uniclass 2015 Beschrijving: Medical chairs and couches
NBS Reference Code : 31-12
NBS Reference Beschrijving: Chairs, Seats And Bench Seating
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 52 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Chairs
OmniClass nummer: 23-25 00 00
OmniClass Titel: Medical and Laboratory Equipment
Dit product is beschikbaar in :
North America
  • United States

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten