Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
saunier_duval/products/f105c170-4cb2-47d9-aba9-4e859855ca6c
Startpagina
Categorieën
HVAC-apparatuur
Warmtepompen
GeniaAir Max 15 - 400 V, HA 15-8.1 O 400V B3, 8000049829
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
SAUNIER DUVAL
Volg
GeniaAir Max 15 - 400 V, HA 15-8.1 O 400V B3, 8000049829
Pompe à chaleur monobloc haute température au R290
Downloaden
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
SAU020085
Productfamilie
Heat pump
Productgroep
GeniaAir Max
Publicatiedatum
2026-08-27
Editienummer
1
Hoogte (mm)
1480
Breedte (mm)
1100
Diepte (mm)
450
Links
Links
Offerte-informatie
https://www.saunierduvalpro.fr/produits/tous-les-produits/pompe-a-chaleur/geniaairmax
Gerelateerd
Gerelateerd
Ontworpen in
Frankrijk
Gefabriceerd in
Frankrijk
Nettogewicht (kg)
206
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
HVAC-apparatuur - Warmtepompen
Beschikbaarheid regio
Europa
Frankrijk
Soortgelijke producten
Amana
PTAC Packaged Terminal Air Conditioner and Heat Pump
3.0
(
8
)
Downloaden
ECO2 Systems LLC
4.5kW Heat Pump
Downloaden
Johnson Controls
YORK® YMAE Air-to-Water Inverter Scroll Heat Pumps
4.9
(
7
)
Downloaden
Johnson Controls
Quantech QTH1 Air-to-Water Inverter Scroll Heat Pumps
4.9
(
8
)
Downloaden
Grundfos
DELTA HCU
3.6
(
5
)
Downloaden
Johnson Controls
YORK® YCPB Air-cooled Scroll Heat Pump
Downloaden