Publiceer je producten
ThemaFast M-Condens 3CEp 26-AS/1 M (H-FR) Chaudières murales gaz à condensation Chauffage + eau chaude micro-accumulée
ThemaFast M-Condens 3CEp 26-AS/1 M (H-FR) Chaudières murales gaz à condensation Chauffage + eau chaude micro-accumulée
ThemaFast M-Condens 3CEp 26-AS/1 M (H-FR) Chaudières murales gaz à condensation Chauffage + eau chaude micro-accumulée

    ThemaFast M-Condens 3CEp 26-AS/1 M (H-FR) Chaudières murales gaz à condensation Chauffage + eau chaude micro-accumulée

    Chaudière murale gaz condensation (3CEp) micro-accumulation 26 kW
    Specificatie
    • Chaudière murale gaz (GN) condensation micro-accumulation 26 kW - Débit ECS : 12,5 l/min Classe d'efficacité énergétique : Chauffage A; Sanitaire A profil XL
    Technische specificatie
    • Unieke ref.SAU020065
    • ProductfamilieBoiler
    • ProductgroepThemaFast M Condens 3CEp
    • Publicatiedatum2024-06-14
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)740
    • Breedte (mm)418
    • Diepte (mm)344
    Gerelateerd
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)32
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Ketels