Publiceer je producten
ThemaPlus M-Condens 3CEp 26-AS/1 M (H-FR) Chaudières murales gaz à condensation Chauffage + eau chaude mini-accumulée - 3,2 litres
ThemaPlus M-Condens 3CEp 26-AS/1 M (H-FR) Chaudières murales gaz à condensation Chauffage + eau chaude mini-accumulée - 3,2 litres
ThemaPlus M-Condens 3CEp 26-AS/1 M (H-FR) Chaudières murales gaz à condensation Chauffage + eau chaude mini-accumulée - 3,2 litres

    ThemaPlus M-Condens 3CEp 26-AS/1 M (H-FR) Chaudières murales gaz à condensation Chauffage + eau chaude mini-accumulée - 3,2 litres

    Chaudière murale gaz condensation (3CEp) mini-accumulation 26 kW
    Specificatie
    • Chaudière murale gaz (GN) condensation mini-accumulation 26 kW - Débit ECS : 12,5 l/min Classe d'efficacité énergétique : Chauffage A; Sanitaire A profil XL
    Technische specificatie
    • Unieke ref.SAU020067
    • ProductfamilieBoiler
    • ProductgroepThemaPlus M Condens 3CEp
    • Publicatiedatum2024-06-14
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)740
    • Breedte (mm)418
    • Diepte (mm)344
    Gerelateerd
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)33
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Ketels