Publiceer je producten
O 33-N cabinet
Saval

O 33-N cabinet

Saval Haspelkast voor opbouw montage. Geschikt voor de Deco-D31, D32 of D33 brandslanghaspel. Kleur wit (RAL9010). Mogelijkheid voor boven- of onderaanvoer van water. Deur draait links of rechts afhankelijk van montage. Deur heeft 2 uitsparingen voor hand
Technische specificatie
  • Unieke ref.8931203
  • ProductfamilieHose reel cabinets
  • ProductgroepSurface mounted cabinets
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-07-21
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)945
  • Breedte (mm)735
  • Diepte (mm)280
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Secundair materiaalStaal
  • Ontworpen inNederland
  • Gefabriceerd inNederland
  • Nettogewicht (kg)2.3
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBrandwerende producten - Brandbeveiliging
  • IFC-classificatieBrandblusaansluiting