Publiceer je producten
Wheeled hose reel 45m1" 30m3/4"
Saval

Wheeled hose reel 45m1" 30m3/4"

Saval Haspelwagens zijn speciaal ontwikkeld voor het beveiligen van grote oppervlakten. De speciale constructie zorgt er voor dat de wagen snel inzetbaar, zeer doeltreffend en uiterst wendbaar is. De 45 meter brandslang is voor de toevoer van water en de 30 meter brandslang is de slang om mee te blussen. Voor gebruik op klasse A branden.
Technische specificatie
  • Unieke ref.8991101
  • ProductfamilieWheeled fire extinguishers
  • ProductgroepWheeled hose reels
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2015-07-23
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1059
  • Breedte (mm)881
  • Diepte (mm)540
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Secundair materiaalRubber
  • Ontworpen inNederland
  • Gefabriceerd inNederland
  • Nettogewicht (kg)4.2
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBrandwerende producten - Brandbeveiliging