Publiceer je producten
Verplaatsbare cricketkooi met netzijden
Verplaatsbare cricketkooi met netzijden
Verplaatsbare cricketkooi met netzijden
Verplaatsbare cricketkooi met netzijden
    Saxi

    Verplaatsbare cricketkooi met netzijden

    De opvouwbare cricketkooi met netzijden is ontworpen voor sporthallen en trainingsfaciliteiten waar ruimte-efficiëntie en veiligheid essentieel zijn. De kooi bestaat uit een stevig frame met netzijden die omhoog kunnen worden getrokken en in het plafond kunnen worden opgeborgen wanneer ze niet in gebruik zijn. Dit biedt flexibiliteit in het gebruik van de ruimte en beschermt tegelijkertijd de omgeving tegen rondvliegende cricketballen.

    Specificatie
    • - Productnaam: Cricketkooi met opvouwbare netzijden

      - Materiaal: Versterkt PVC en nylon net

      - Nettype: Geweven net met versterkte randen

      - Vlamvertragend: Ja, volgens DIN 4102 B2

      - Treksterkte: 3000 N / 5 cm

      - Gewicht net: 0,7 kg/m² per zijde

      - Totale gewicht: 0,75 kg/m²

      - Motorunit gewicht: 100–250 kg

      - Geluidsabsorptie: Nee

      - Aanbevolen grootte: 20–2000 m²

      - Installatie: Plafondmontage met boogvormige opslag

      - Elektrische installatie: 3-fase wormwielmotor (380/220 V, 50 Hz)

      - Veiligheidsfuncties: Rem, wormwiel, valbeveiliging

      - CE-gemarkeerd: Ja

      - Garantie: 2 jaar (materiaal- en montagefouten)

    Technische specificatie
    • Unieke ref.cricketbur-hissbar-natsidor
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-04-10
    • Editienummer1
    Links
    Gerelateerd
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSport en ontspanning - Overig