Publiceer je producten
Akoestisch Scheidingsgordijn T2000
Akoestisch Scheidingsgordijn T2000
Akoestisch Scheidingsgordijn T2000
Akoestisch Scheidingsgordijn T2000
Akoestisch Scheidingsgordijn T2000
    Saxi

    Akoestisch Scheidingsgordijn T2000

    De Teanik 2000 is het populairste akoestische scheidingsgordijn van Saxi, speciaal ontworpen voor veeleisende omgevingen zoals middelbare scholen en sportaccommodaties. Het robuuste en stevige doek biedt een glad en egaal oppervlak met uitstekende geluidsisolatie, waardoor het bijzonder geschikt is voor grotere ruimtes. Het akoestische scheidingsgordijn beschikt over een krachtig kabelmechanisme waarmee het gordijn omhoog getrokken en compact in het plafond wordt opgeborgen. De constructie is flexibel inzetbaar voor diverse installaties en ontworpen om doorbuiging en bewegingen van het gebouw te weerstaan.

    Een elektrische installatie met een driefasige wormwielmotor zorgt voor eenvoudige bediening en regeling, waarbij de motor is uitgerust met veiligheidsvoorzieningen zoals een rem en valbeveiliging. De Teanik 2000 voldoet aan de CE-eisen en is een betrouwbare oplossing voor grote ruimtes die zowel duurzaamheid als geluidsisolatie vereisen.

    Specificatie
    • - Productnaam: Teanik 2000
      - Materiaal: Versterkt PVC
      - Doektype: Mechanisch verborgen profiel
      - Vlamvertragend: DIN 4102 B2, SIS 650082
      - Scheurweerstand: 700 N bij scheuren
      - Treksterkte: 3500 N / 5 cm
      - Doekgewicht: 2 kg/m² per zijde
      - Totaalgewicht: 6 kg/m²
      - Gewicht motorunit: 250–450 kg
      - Geluidsreductie: Praktijkwaarde 30 dB
      - Aanbevolen grootte: 20–2000 m²
      - Elektrische installatie: Driefasige wormwielmotor (400/240 V, 50–60 Hz)
      - Veiligheidsvoorzieningen: Rem, wormwiel, valbeveiliging
      - Kabelsysteem: 5 mm kabels (dubbele kabels bij motor)
      - CE-markering: Ja
      - Garantie: 2 jaar (materiaal- en installatiegebreken)

    Technische specificatie
    • Unieke ref.T2000
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-09-30
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSport en ontspanning - Overig