Publiceer je producten
Geluidsisolerende gordijnwand met absorptie T2000 Acoustic
Geluidsisolerende gordijnwand met absorptie T2000 Acoustic
Geluidsisolerende gordijnwand met absorptie T2000 Acoustic
Geluidsisolerende gordijnwand met absorptie T2000 Acoustic
Geluidsisolerende gordijnwand met absorptie T2000 Acoustic
    Saxi

    Geluidsisolerende gordijnwand met absorptie T2000 Acoustic

    Teanik 2000 Acoustic is een geavanceerde versie van de populaire Teanik 2000 gordijnwand, met een verbeterde geluidsabsorptie. Deze wand is speciaal ontworpen om flutterecho's en nagalmtijden te verminderen, waardoor hij bijzonder geschikt is voor lawaaierige omgevingen zoals schoolgymzalen, sportfaciliteiten en concertzalen.

    De wand is vervaardigd met een met vlokken beklede zijde die geluid effectief dempt, terwijl hij een hoge duurzaamheid en stabiliteit behoudt. De constructie is ontworpen om grote oppervlakken aan te kunnen en kan worden aangepast aan specifieke eisen van de klant. Hij is uitgerust met een robuust kabelmechanisme dat de gordijnwand eenvoudig in het plafond optrekt. De elektrische installatie gebeurt met een driefasige wormwielmotor, en de veiligheid wordt gegarandeerd door remmen en valbeveiliging. Deze wand is een perfecte oplossing voor ruimtes waar zowel akoestiek als functionaliteit prioriteit hebben.

    Specificatie
    • - Productnaam: Teanik 2000 Acoustic

      - Materiaal: Versterkt PP met vlokkenbeklede zijde

      - Doektype: Mechanisch verborgen profiel

      - Vlamvertraging: EN13823 / C-s2-d0

      - Scheurweerstand: 700 N bij scheur

      - Treksterkte: 3500 N / 5 cm

      - Doekgewicht: 2 kg/m² per zijde

      - Totaalgewicht: 6 kg/m²

      - Gewicht motorunit: 250–450 kg

      - Geluidsreductie: Veldwaarde 30 dB

      - Geluidsabsorptie: Ja

      - Aanbevolen grootte: 20–2000 m²

      - Elektrische installatie: Driefasige wormwielmotor (400/240 V, 50–60 Hz)

      - Veiligheidsfuncties: Rem, wormwiel, valbeveiliging

      - Kabelsysteem: 5 mm kabels (dubbel bij motor)

      - CE-gemarkeerd: Ja

      - Garantie: 2 jaar (materiaal- en montagefouten), 10 jaar bij afgesloten servicecontract

    Technische specificatie
    • Unieke ref.T2000-Acoustic
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-10-14
    • Editienummer1
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSport en ontspanning - Overig