Publiceer je producten
Gordijnwand scheidingswand T500
Gordijnwand scheidingswand T500
Gordijnwand scheidingswand T500
Gordijnwand scheidingswand T500
Gordijnwand scheidingswand T500
Gordijnwand scheidingswand T500
    Saxi

    Gordijnwand scheidingswand T500

    Teanik 500 is een veelzijdige en duurzame gordijnwand, ontworpen voor het efficiënt verdelen van grote ruimtes zoals sporthallen en multifunctionele zalen. De wand bestaat uit een versterkt PVC-doek met volledig gelaste naden, wat zorgt voor een lange levensduur en eenvoudige reiniging.

    De wand is motorisch aangedreven en kan eenvoudig in het plafond worden opgetrokken, waardoor snel en flexibel ruimtebeheer mogelijk is. De constructie is licht en vereist minimale inbouwruimte, wat bijdraagt aan de veelzijdigheid in verschillende omgevingen. De wand wordt aangepast aan de wensen van de klant en geïnstalleerd door geautoriseerde monteurs van Saxi. Bovendien is de Teanik 500 CE-gemarkeerd en voldoet aan alle geldende veiligheidsvoorschriften.

    Specificatie
    • - Productnaam: Teanik 500

      - Materiaal: Versterkt PVC

      - Doektype: Volledig gelaste naden

      - Vlamvertragend: DIN 4102 B2, SIS 650082

      - Scheurweerstand: 300 N bij scheur

      - Treksterkte: 3000 N / 5 cm

      - Doekgewicht: 0,75 kg/m² per zijde

      - Totaalgewicht: 1,2 kg/m²

      - Gewicht motorunit: 100–250 kg

      - Geluidsvallen: Nee

      - Aanbevolen grootte: 20–2000 m²

      - Ophoping: In plafond

      - Elektrische installatie: 3-fase wormwielmotor (380/220 V, 50 Hz)

      - Veiligheidsvoorzieningen: Rem, wormwiel, valbeveiliging

      - CE-gemarkeerd: Ja

      - Garantie: 2 jaar (materiaal- en montagefouten)

    Technische specificatie
    • Unieke ref.T500
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-10-14
    • Editienummer1
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSport en ontspanning - Overig