Publiceer je producten
Gordijnwand scheidingswand met net T500 Net
Gordijnwand scheidingswand met net T500 Net
Gordijnwand scheidingswand met net T500 Net
Gordijnwand scheidingswand met net T500 Net
Gordijnwand scheidingswand met net T500 Net
Gordijnwand scheidingswand met net T500 Net
Gordijnwand scheidingswand met net T500 Net
    Saxi

    Gordijnwand scheidingswand met net T500 Net

    Teanik 500 Net is een praktische en flexibele gordijnwand die speciaal is ontworpen voor gebruik in gymnastiek- en sporthallen. Het onderste gedeelte van de wand bestaat uit een afschermend PVC-doek, terwijl het bovenste gedeelte is voorzien van een net, wat het ideaal maakt voor grote voetbalhallen en andere sportfaciliteiten.

    De wand is motorisch aangedreven en kan eenvoudig in het plafond worden opgetrokken in een gebogen vorm, wat het een handige en ruimtebesparende oplossing maakt. De constructie is licht en vereist weinig inbouwruimte, wat bijdraagt aan de veelzijdigheid in verschillende sportomgevingen. De wand wordt aangepast aan de wensen van de klant en geïnstalleerd door geautoriseerde monteurs van Saxi. Bovendien is de Teanik 500 Net CE-gemarkeerd en voldoet aan alle geldende veiligheidsvoorschriften.

    Specificatie
    • - Productnaam: Teanik 500 Net

      - Materiaal: Versterkt PVC (onderdeel), geknoopt nylongaas (bovenste deel)

      - Doektype: Volledig gelaste naden

      - Vlamvertragend: DIN 4102 B2, SIS 650082

      - Scheurweerstand: 300 N bij scheur

      - Treksterkte: 3000 N / 5 cm

      - Doekgewicht: 0,7 kg/m² per zijde

      - Totaalgewicht: 0,75 kg/m²

      - Gewicht motorunit: 100–250 kg

      - Geluidsvallen: Nee

      - Aanbevolen grootte: 20–2000 m²

      - Ophoping: In plafond (gebogen vorm mogelijk)

      - Elektrische installatie: 3-fase wormwielmotor (380/220 V, 50 Hz)

      - Veiligheidsvoorzieningen: Rem, wormwiel, valbeveiliging

      - CE-gemarkeerd: Ja

      - Garantie: 2 jaar (materiaal- en montagefouten)

    Technische specificatie
    • Unieke ref.T500-Net
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-10-15
    • Editienummer1
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSport en ontspanning - Overig