Publiceer je producten
Geluidsisolerende gordijnwand T8000
Geluidsisolerende gordijnwand T8000
Geluidsisolerende gordijnwand T8000
Geluidsisolerende gordijnwand T8000
Geluidsisolerende gordijnwand T8000
    Saxi

    Geluidsisolerende gordijnwand T8000

    Teanik 8000 is een speciaal ontwikkelde gordijnwand van Saxi, ontworpen om te voldoen aan de hoge eisen voor geluidsreductie in omgevingen zoals conferentiehallen en collegezalen. Het zware doek, dat ongeveer vier keer zwaarder is dan dat van de Teanik 2000, draagt bij aan een zeer effectieve geluidsisolatie en een robuuste wandconstructie. Het stevige ontwerp van de wand maakt het ideaal voor grote ruimtes waar de akoestiek nauwkeurig moet worden gecontroleerd.

    De wand is opgehangen met een kabelmechanisme dat ongevoelig is voor gebouwbewegingen en doorbuigingen, wat een veilige en betrouwbare ophoping aan het plafond mogelijk maakt. De elektrische installatie wordt uitgevoerd via een 3-fase wormwielmotor, en de bediening wordt geregeld met een sleutelbediening. De gordijnwand is uitgerust met veiligheidsfuncties zoals een rem, wormwiel en valbeveiliging, en voldoet aan de CE-veiligheidseisen.

    Specificatie
    • - Productnaam: Teanik 8000

      - Materiaal: Versterkt PVC

      - Doektype: Mechanisch verborgen profiel

      - Vlamvertragend: DIN 4102 B2, SIS 650082

      - Scheurweerstand: 700 N bij scheur

      - Treksterkte: 3500 N / 5 cm

      - Doekgewicht: 8 kg/m² per zijde

      - Totaalgewicht: 20–24 kg/m²

      - Gewicht motorunit: 350–450 kg

      - Geluidsreductie: Veldwaarde 35–40 dB

      - Aanbevolen grootte: 20–250 m²

      - Elektrische installatie: 3-fase wormwielmotor (400/240 V, 50–60 Hz)

      - Veiligheidsvoorzieningen: Rem, wormwiel, valbeveiliging

      - Kabelsysteem: 5 mm kabels (dubbele kabels bij motor)

      - CE-gemarkeerd: Ja

      - Garantie: 2 jaar (materiaal- en montagefouten)

    Technische specificatie
    • Unieke ref.T8000
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-10-14
    • Editienummer1
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSport en ontspanning - Overig