Publiceer je producten
Louver D5
Louver D5
Louver D5
    Saxun

    Louver D5

    4.0 van de 5 sterren4.0(10 reviews)

    Sun protection louver,“Saxun” model D-5 Fixed.

    Specificatie
    • Supply of Saxun D-5 model fixed slatted louver system in dimensions of 50 x 10 mm, composed of extruded aluminium alloy 6060 T5 D-5 model slats with rounded rectangular ends, which are inserted into the interior of a die-cut section in a 40x40 mm extruded aluminium frame with a 57º inclination and equidistant fixed steps of 41.5 mm.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.celosia-D5
    • ProductfamilieLouvers
    • ProductgroepSun protection louver
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-06-07
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)10
    • Diepte (mm)50
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Lamellen
    • IFC-classificatieObject
    • UNSPSC-naamLouvers
    • UNSPSC-code30161901
    • Uniclass 2015-codePr_30_59_48
    • Uniclass 2015-beschrijvingLouvres and components
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelLouvers
    • OmniClass-nummer23-17 21 11 15
    • OmniClass-titelExterior Louvers and Grilles
    • CSI UniFormat II-codeB20
    • CSI UniFormat II-titelEXTERIOR CLOSURE
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
    Soortgelijke producten

    4.8 van de 5 sterren 4.8 (10)
    4.3 van de 5 sterren 4.3 (8)
    3.5 van de 5 sterren 3.5 (6)
    4.8 van de 5 sterren 4.8 (5)
    3.6 van de 5 sterren 3.6 (8)