Publiceer je producten
Louver HR
Saxun

Louver HR

Sun protection louver, “Saxun” model HR fixed.

Specificatie
  • Supply of Saxun HR model fixed slatted louver system in dimensions of 45 x 68.81 mm, composed of extruded aluminium alloy 6060 T5 HR model slats anchored by pressure clipping on a double extruded aluminium support profile in dimensions of 40 x 40 mm or 35 x 40 mm, with equidistant die-cutting and selectable steps of 11, 22 or 26 slats/ml.

Technische specificatie
  • Unieke ref.celosia-HR
  • ProductfamilieLouvers
  • ProductgroepSun protection louver
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-06-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)45
  • Diepte (mm)68.81
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
Classificatie
  • Categorie BIMobjectDeuren - Lamellen
  • IFC-classificatieObject
  • UNSPSC-naamLouvers
  • UNSPSC-code30161901
  • Uniclass 2015-codePr_30_59_48
  • Uniclass 2015-beschrijvingLouvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelLouvers
  • OmniClass-nummer23-17 21 11 15
  • OmniClass-titelExterior Louvers and Grilles
  • CSI UniFormat II-codeB20
  • CSI UniFormat II-titelEXTERIOR CLOSURE
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
Soortgelijke producten

4.8 van de 5 sterren 4.8 (10)
4.3 van de 5 sterren 4.3 (8)
4.0 van de 5 sterren 4.0 (10)
3.5 van de 5 sterren 3.5 (6)
3.6 van de 5 sterren 3.6 (8)