SCG D'COR Lath&Trim CurveSCG D'COR Lath&Trim Curve
Vorige afbeeldingen bekijken
Volgende afbeeldingen bekijken

SCG D'COR Lath&Trim Curve

D'COR Curve 

•Deep wood grain, outstanding shine, texture and wood grain, as beautiful as real wood, beautiful color with dimensions up to 3 shades in one sheet 

•Beautiful, durable, color does not change with Color Lock Plus technology, beautiful color, resistant to stains from black mold or algae. Durable, impact resistant, not brittle or easily broken, resistant to sunlight, rain


Technische specificatie
  • Unieke ref.SCG_D-COR_Lath-Trim_Curve
  • ProductfamilieD'COR
  • ProductgroepDECAAR by SCG
  • TypeBouwmateriaal
  • Publicatiedatum2021-11-10
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)12
  • Breedte (mm)100
  • Diepte (mm)1000
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalVezelcement
  • Ontworpen inThailand
  • Gefabriceerd inThailand
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Gips- en vezelplaten
  • OmniClass-nummer23-15 15 00

Beschikbaarheid regio

Azië
Thailand
Vietnam
Myanmar (Birma)
Cambodja
Filipijnen
Indonesië