SCG D'COR Lath&Trim Rustic Eaves LinerSCG D'COR Lath&Trim Rustic Eaves Liner
Vorige afbeeldingen bekijken
Volgende afbeeldingen bekijken

SCG D'COR Lath&Trim Rustic Eaves Liner

D'COR Rustic Eaves Liner, Exquisite work with beautiful chamfer design on both sides. Used to make roof eaves or make fences and trellises.


Specificatie

Technische specificatie
  • Unieke ref.SCG_D-COR_Lath-Trim_Rustic_Eaves_Liner
  • ProductfamilieD'COR
  • ProductgroepDECAAR by SCG
  • TypeBouwmateriaal
  • Publicatiedatum2021-11-10
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)300
  • Breedte (mm)75
  • Diepte (mm)8
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalVezelcement
  • Ontworpen inThailand
  • Gefabriceerd inThailand
  • Nettogewicht (kg)2.7
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Gips- en vezelplaten
  • OmniClass-nummer23-15 15 00

Beschikbaarheid regio

Azië
Thailand
Vietnam
Myanmar (Birma)
Cambodja
Filipijnen
Indonesië