SCG D'COR Lath&Trim Wood Skirt ModernSCG D'COR Lath&Trim Wood Skirt Modern
Vorige afbeeldingen bekijken
Volgende afbeeldingen bekijken

SCG D'COR Lath&Trim Wood Skirt Modern

D'COR Wood Skirt Modern 

For covering the wall around the joint between floor and wall Prevents smudges on the walls and helps decorate the walls to be more beautiful. 

•Closely attached to the connection between the floor and the wall. Because there is a chamfer below the lotus plank to help adjust the plane 

•Termite resistant, can be used for a long time 

•here are 2 edges, which is a primer. Paint over the real right away.


Technische specificatie
  • Unieke ref.SCG_D-COR_Lath-Trim_Wood_Skirt_Modern
  • ProductfamilieD'COR
  • ProductgroepDECAAR by SCG
  • TypeBouwmateriaal
  • Publicatiedatum2021-11-10
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)12
  • Breedte (mm)100
  • Diepte (mm)3000
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalVezelcement
  • Ontworpen inThailand
  • Gefabriceerd inThailand
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Gips- en vezelplaten
  • OmniClass-nummer23-15 15 00

Beschikbaarheid regio

Azië
Thailand
Vietnam
Myanmar (Birma)
Cambodja
Filipijnen
Indonesië