Publiceer je producten
Systemtrennwand - Eck - Säule

Systemtrennwand - Eck - Säule

TS4 corner column, a very suitable design option to plan rooms at right angles and with obtuse or more acute angles. It goes without saying that all panel materials comply with the strict guidelines of the EU.

Specificatie
  • THE TECHNICAL DETAILS:

    • Monobloc with unique clip system
    • Wooden doors, all-glass doors, frame doors, sliding doors
    • Wall thickness 100 mm
    • Wall height up to 3,300 mm
    • Element width 100 mm
Technische specificatie
  • Unieke ref.eck-saule
  • ProductfamilieTS4
  • ProductgroepVollholzwand
  • TypeVerzameling (meerdere objecten)
  • Publicatiedatum2024-01-18
  • Editienummer1
  • Breedte (mm)100
  • Diepte (mm)100
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMDF Plaat
  • Ontworpen inOostenrijk
  • Gefabriceerd inOostenrijk
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMuren - Verdelingen
  • IFC-classificatieWall
  • OmniClass-nummer23-15 13 19 15
  • OmniClass-titelWood Wall Panels