Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.. Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies..
;

Unica for Russia

Unieke ref.: SE_RU_New_Unica_WD
Fabrikant: Schneider Electric
Product familie: BUILDING SYSTEMS
Product groep: Wiring devices
Publicatiedatum: 2019-02-13
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (1)
Product is sold in Russia only

More details in Russian language


Primair materiaal: Plastic
Secundair materiaal: Metal
Ontworpen in :
Vervaardigd in :

BIMobject categorie: Elektra - Stopcontacten
Uniclass 2015 Code : Pr_65_72
Uniclass 2015 Beschrijving: Electrical power products and wiring accessories
NBS Reference Code : 26-27-64
NBS Reference Beschrijving: Prefabricated Wiring Switch Modules
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 27 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Wiring Devices
OmniClass nummer: 23-35 37 29
OmniClass Titel: Modular Wiring System Switches
CSI UniFormat II Code: D5020
CSI UniFormat II Title: Lighting & Branch Wiring
Dit product is beschikbaar in :
Asia
  • Kazakhstan
Europe
  • Russia

BIMobject SEEK Properties

Electrical - Outlets & Sockets

Naam Waarde
Application Универсальная в применении. Идеально подходит для всех типов установки.
Depth 10 mm
Height 85 mm
Material Термопластик АБС/Металл
Width 85 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Material Термопластик АБС/Металл

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten