Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.

Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.

;

W59 - Wiring devices

Unieke ref.: SE_W59
Fabrikant: Schneider Electric
Product familie: BUILDING SYSTEMS
Product groep: Wiring devices
Publicatiedatum: 2018-12-13
Editie nummer: 1
Type: Showcase (model)
Download (1)
Product and information only available in Russian

Product and information only available in Russian


Primair materiaal: ABS
Secundair materiaal: Metal
Ontworpen in : Russia
Vervaardigd in : Russia

BIMobject categorie: Elektra - Stopcontacten
IFC classificatie: Electrical Element
UNSPSC naam: Electrical fittings
UNSPSC code: 39121311
Uniclass 1.4 Code : JV90
Uniclass 1.4 Beschrijving: Electrical systems - domestic
Uniclass 2.0 Code : SS-70-95-20
Uniclass 2.0 Beschrijving: Domestic Electrical Systems
Uniclass 2015 Code : Ss_70
Uniclass 2015 Beschrijving: Electrical systems
NBS Reference Code : 70-95-20
NBS Reference Beschrijving: Domestic Electrical Systems
OmniClass nummer: 23-35 00 00
OmniClass Titel: Electrical and Lighting Specific Products and Equipment
CSI UniFormat II Code: D5090
CSI UniFormat II Title: Other Electrical Systems
Dit product is beschikbaar in :
Asia
  • Kazakhstan
Europe
  • Russia

BIMobject SEEK Properties

Electrical - Outlets & Sockets

Naam Waarde
Application Для недорогого ремонта, Для офисов класса В, Для гостиниц
Depth 14.2 mm
Height 85 mm
Material ABS / metal
Width 85 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Material ABS / metal

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten