Publiceer je producten
BULL BIDET SUSPENSION
BULL BIDET SUSPENSION

    BULL BIDET SUSPENSION

    Wall-mounted single hole bidet with concealed fixing.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.BDBLL-S
    • ProductfamilieBULL
    • ProductgroepBIDET
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-02-06
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)420
    • Breedte (mm)365
    • Diepte (mm)530
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)20
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Bidets
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010126
    • ETIM-naamBidet
    • UNSPSC-naamBidets
    • UNSPSC-code30181502
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015-beschrijvingBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Bidets
    • OmniClass-nummer23-31 23 00
    • OmniClass-titelBidets