Publiceer je producten
Besprekings-, seminar- en vergadertafe se:matrix
Besprekings-, seminar- en vergadertafe se:matrix
Besprekings-, seminar- en vergadertafe se:matrix
Besprekings-, seminar- en vergadertafe se:matrix
Besprekings-, seminar- en vergadertafe se:matrix
    sedus

    Besprekings-, seminar- en vergadertafe se:matrix

    Met mastermind heeft Sedus een intelligent tafelsysteem ontwikontwikkeld, dat allesbehalve van de lopende band rolt. Het kan zich aan ruimten van elke afmeting resp. vorm aanpassen en biedt bijna oneindig veel mogelijkheden voor individualisering. Dat wordt aangevuld met de hoge kwaliteitseis: bij de productie worden alleen geselecteerde materialen toegepast en vele arbeidsstappen worden bovendien met de hand uitgevoerd. Of het nu voor bijeenkomsten en vergaderingen is of in informele werkgebieden – mastermind is helemaal uw type.

    Specificatie
    • Productbeschrijving

      • Polygonale, modulaire constructie bestaande uit begin-, tussen- en afsluitelementen.
      • Constructies in verschillende afmetingen configureerbaar. Geschikt voor maximaal twaalf personen.

      Framesysteem

      • § Montagevriendelijk framesysteem bestaande uit traversen, verbindende knoopelementen, conisch verlopende tafelpoten van stalen buis of hout.
      • § Steldoppen van kunststof, verstelbereik ca. 20 mm
      • § Tafelhoogte 730 mm

      Framedelen

      • § Traversen en knooppunten zilver geanodiseerd
      • § Knooppunten uitgerust met vingerafdrukwerende coating

      Tafelpoten

      • § Naar keuze verchroomd, poedercoating zwart, wit aluminium, wit of in beuken naturel en eiken naturel.

      Tafelbladen – Afmetingen

      Tweedelige constructie – bestaande uit begin- en afsluitelement

      Breedte: 2900 mm
      Diepte: 1550 mm

      Driedelige constructie -– bestaande uit begin-, tussen- en afsluitelement

      Breedte: 4000 mm
      Diepte: 2000 mm

      Vierdelige constructie – bestaande uit begin-, 2 x tussen- en afsluitelement

      Breedte: 5300 mm Breedte: 4800 mm
      Diepte: 2200 mm Diepte: 2300 mm

      Fineer-/decorverloop

      • Fineerverloop dwars

      Kwaliteitsnormen

      • Made in Germany
      • Gecontroleerd op schadelijke stoffen door TÜV Rheinland LGA Products GmbH
      • Hoogwaardige materialen
      • § 5 jaar garantie conform de bepalingen in de prijslijst
      • Productie volgens DIN ISO 9001 Kwaliteitsmanagement

      Ecologie

      • 10 jaar verkrijgbaarheid van reserveonderdelen
      • § Servicevriendelijkheid door eenvoudige vervanging van onderdelen
      • § GREENGUARD certified
      • § Global Reporting Initiative (duurzaamheidsrapport volgens GRI-criteria)
      • Productie volgens DIN ISO 14001 milieumanagement
      • § Productie volgens DIN ISO 50001 Energiemanagement
    Technische specificatie
    • Unieke ref.big-office-table-mastermind
    • ProductfamilieMastermind table
    • ProductgroepMeeting tables
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-10-17
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1048
    • Breedte (mm)2899
    • Diepte (mm)1547
    Gerelateerd
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Bureaus
    • IFC-classificatieFurniture
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_21
    • Uniclass 2015-beschrijvingDesks, tables and worktops
    • OmniClass-nummer23-21 13 00
    • OmniClass-titelRetail and Office Equipment and Furnishings

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika