Publiceer je producten
Bistro- en kantinestoel on spot
Bistro- en kantinestoel on spot
Bistro- en kantinestoel on spot
Bistro- en kantinestoel on spot
    sedus

    Bistro- en kantinestoel on spot

    De beste ideeën ontstaan meestal daar waar mensen bijeenkomen en zich prettig voelen. Met Sedus on spot creëert u hier de juiste sfeer voor: zijn uitnodigende, behaaglijke design verbindt het ontspannen karakter van een lounge met productieve zitergonomie. Een concept dat de dialoogcultuur bevordert. Want steeds belangrijker worden tegenwoordig teamafdelingen, co-working-ruimtes en stiltewerkplekken – dus precies die plekken in de middenzone waarvoor on spot is ontwikkeld.

    Specificatie
    • Toepassingsgebieden

      Schaalstoel voor tijdelijke zones in het kantoorlandschap. Zithoogte, zithelling en
      schaal zijn ontworpen voor tijdelijke activiteiten.

      Zitschaal

      Eendelige schaal van polypropyleen van tot 40% hergebruikt materiaal. Ergonomisch gevormde zitschaal: optisch gelijkblijvende buitencontour gecombineerd met verschillende wanddikten, met name in het lendenbereik. Wanddikte bedraagt 17 mm in het lendenbereik, 6 mm bij de rugrand. Armleuningen (breedte 50 mm) op hoogte van de rugleuning, direct in de schaal geïntegreerd. Armleuningvleugels en een omsluitende, ronde vorm van de schaal maken verschillende armhoudingen mogelijk om het gebruik van tablet-pc's of smartphones te vergemakkelijken.

      Zit- en rugkussen

      15 mm dikke vlakke stoffering met schuimstof gelamineerd met velours en omlijsting van de bovenkant van zitting en leuning.

      Zitkussen

      Zitkussen, ca. 16 mm dik, met een schuimstofvulling van ca. 10 mm, waaraan 2 x ca. 3 mm dikke lagen echt wolvilt zijn genaaid, aan de onderzijde voorzien van een antislipcoating. Naar keuze grijs of grafiet, onderzijde altijd antraciet.

      Zithoogteverstelling

      Traploze hoogteverstelling dankzij gasveer, in de onderste positie gedempt door kunststof buffer. Hoogteverstelling 400-490 mm bij een zithelling van ca. 6° voor een lichte rechtop-zitpositie tussen actieve en ontspannen zithouding voor gebruik in combinatie met vergadertafels.

      Pootuitvoering

      Kunststof kruisvoet met 5 steunelementen, in zwart of helder wit.

      Wielen

      Er worden harde wielen voor zachte vloeren (bijv. tapijt) meegeleverd met een diameter van 50 mm. Als optie zijn zachte wielen voor harde vloeren leverbaar.

      De kleur van de wielen hangt af van de gekozen modelkleur: zwart voor zwart, wit voor zuiver wit.

      Glijders

      Als optie kunnen kunststof- of viltglijders in plaats van wielen worden besteld. De glijders met kunststof oppervlak zijn universeel te gebruiken, het viltglijvlak is speciaal geschikt voor gevoelige vloeren.

      Gewicht

      9 kg

      Maximaal gebruikersgewicht

      110 kg

    Technische specificatie
    • Unieke ref.bistro-canteen-chair-on-spot
    • ProductfamilieBistro and Canteen
    • ProductgroepChairs
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-10-17
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)814
    • Breedte (mm)649
    • Diepte (mm)589
    Gerelateerd
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Stoelen, Krukken, Banken
    • IFC-classificatieFurniture
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_12
    • Uniclass 2015-beschrijvingChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelChairs
    • OmniClass-nummer23-21 13 00
    • OmniClass-titelRetail and Office Equipment and Furnishings

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika