Publiceer je producten
Compacte clubfauteuil voor gerieflijke kantoren on spot cosy
Compacte clubfauteuil voor gerieflijke kantoren on spot cosy
Compacte clubfauteuil voor gerieflijke kantoren on spot cosy
Compacte clubfauteuil voor gerieflijke kantoren on spot cosy
Compacte clubfauteuil voor gerieflijke kantoren on spot cosy
    sedus

    Compacte clubfauteuil voor gerieflijke kantoren on spot cosy

    Moderne werkomgevingen kennen vele uitvoeringen. Ze vervullen meer dan alleen puur functionele aspecten en richten zich tegelijkertijd op de behoeften van de medewerkers. Daarbij worden klassieke bureauwerkplekken door informele knooppunten, royale teamwerkplaatsen, flexibele middenzones en loungegebieden aangevuld.

    De toekomst is gerieflijk en comfortabel vormgegeven – net als on spot cosy. Naast de standaard-oplossingen vormt de volledig gestoffeerde schaalstoel een optimaal alternatief voor besprekingssituaties en past dankzij zijn slanke uitvoering en compacte afmetingen ook aan vergadertafels.

    Specificatie
    • Toepassingsgebieden

      Volledig gestoffeerde schaalstoel voor tijdelijke, collaboratieve zones en besprekingszones in een kantooromgeving.

      Zitschaal

      Eendelige schaal van PP-GF, met gerecycled materiaal, bekleed met PUR-zachtschuim.Zithoogte 440 mm.Stofferingsdikte bij het lendenpunt: 35 mm

      Kruisvoet

      Verfijnd draadframe-onderstel van staal (diameter 11 mm)

      Hybride glijders

      Lastafhankelijk geremde glijders: verlaagde wrijvingsweerstand in onbelaste toestand. Automatische antislipwerking in belaste toestand voor de stabilisatie van het onderstel.

      Gewicht

      8,6 kg

      Maximaal gebruikersgewicht

      110 kg

      Materialen/kleurconcept

      Kruisvoet: stalen frame gepoedercoat in 2 kleuren

      (zwart; helder wit) of verchroomd

      • Zitschaal: meer dan 100 stoffen
      • Zitkussen: meer dan 100 stoffen

      Kwaliteitsnormen

      • GS-keurmerk van TÜV Rheinland LGA Products GmbH/DIN EN 16139
      • Gecontroleerd op schadelijke stoffen door TÜV Rheinland LGA Products GmbH
      • Made in Germany
      • Hoogwaardige materialen
      • 5 jaar garantie conform de bepalingen in de prijslijst
      • Productie volgens DIN ISO 9001

      Ecologie

      • Bekledingsstoffen: Öko-Tex-Standard 100
      • 10 jaar verkrijgbaarheid van reserveonderdelen
      • Servicevriendelijkheid door eenvoudige vervanging van onderdelen
      • GREENGUARD certified
      • FACT-sheet ecologische balans
      • Global Reporting Initiative (duurzaamheidsrapport volgens GRI-criteria)
      • Productie volgens EMAS III milieumanagement
      • Productie volgens DIN ISO 14001 milieumanagement
    Technische specificatie
    • Unieke ref.chair-home-office-on-spot-cozy
    • ProductfamilieClub chair for home & office
    • ProductgroepChairs
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-10-17
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)767
    • Breedte (mm)648
    • Diepte (mm)626
    Gerelateerd
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Stoelen, Krukken, Banken
    • IFC-classificatieFurniture
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_12
    • Uniclass 2015-beschrijvingChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelChairs
    • OmniClass-nummer23-21 13 00
    • OmniClass-titelRetail and Office Equipment and Furnishings

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika