Publiceer je producten
Gerieflijke loungefauteuil voor kantoor en thuis se:lounge
Gerieflijke loungefauteuil voor kantoor en thuis se:lounge
Gerieflijke loungefauteuil voor kantoor en thuis se:lounge
Gerieflijke loungefauteuil voor kantoor en thuis se:lounge
Gerieflijke loungefauteuil voor kantoor en thuis se:lounge
    sedus

    Gerieflijke loungefauteuil voor kantoor en thuis se:lounge

    Aankomen, gaan zitten en je prettig voelen: als de omgeving klopt, voelt alles makkelijker aan. Daarom mag een zitmeubel soms wel wat meer zijn – een grote, goed gevormde zitschaal, een zachte stoffering en een design dat zowel trendbewust als comfortabel is. Als eiland van rust, voor geconcentreerd terugtrekken of als uitnodigend gebaar in het ontvangstgedeelte – se:lounge overtuigt door zowel veelzijdigheid als bestendigheid.

    Specificatie
    • Veelzijdig inzetbare loungefauteuil met eendelige, ergonomisch gevormde zitschaal van PET-vilt en grote comfortstoffering die doorlopend is aangebracht over zitting, rug en armleuningen.

      Toepassingsgebieden

      • Middenzones
      • Wacht- en rustzones
      • (Executive) kantoor
      • Informele bijeenkomstzones, samenwerkings- en ontmoetingszones, pauzezones
      • Lobby- en ontvangstgedeelten

      Zitschaal

      Eendelige zitschaal van “PET-vilt” met afgeronde armleuningvleugels en afschermende oren, ergonomisch gevormde zitkom evenals een getailleerde rugleuning.

      Zithelling bij ca. 8,5° voor een lichte rechtop-zitpositie tussen actieve en ontspannen zithouding voor gebruik in combinatie met schrijftableau.

      • Schaal in de kleuren: antraciet en lichtgrijs
      • Zitbreedte: 540 mm
      • Zitdiepte: 480 mm
      • Zithoogte: 355 mm
      • Rugleuninghoogte vanaf zitting: 760 mm
      • Armleuninghoogte van de zitting: 185 mm

      Zit-rugkussen

      Het zit- rugkussen over het gehele oppervlak met hoge rugleuning en armleuning aan beide zijden. Schuimvulling vernaaid met stofferingsvlies, evenals een licht aflopende, rondom verlopende voorzijde van de zitting.

      Stofferingsdikte rugleuning: 16 mm

      Stofferingsdikte zitting: 48 mm

      Stofferingsdikte armleuningen: 16 mm

      Afwijkende bekleding van de afzonderlijke stofferingsdelen (rugleuning, zitting en armleuningen) mogelijk.

      Gasveer

      Zitschaal draaibaar.

      Frame

      Aluminium kruisvoet met 4 steunelementen.

      Zuil en kruisvoet gepoedercoat in de kleuren zwart, helder wit, fjordgroen, zandbeige, cayennerood of zuil verchroomd en kruisvoet gepolijst.

      Glijders

      Universele hybride glijders van TPU geschikt voor harde en zachte vloeren. Altijd basaltgrijs.

      Optioneel viltglijders voor harde vloeren.

      Gewicht

      19,5 kg

      Gebruikersgewicht

      140 kg

      Extra uitrusting

      • Brandwerende uitvoering EN 1021, deel 1&2 (Code 6004) - mogelijk in combinatie met de bekledingsstoffen Step of Fame.
      • Brandwerende uitvoering UK FFSR (Code 6024) – mogelijk in combinatie met bekledingsstoff Fame.
      • Brandwerende uitvoering UNI CLASS 1.IM. (Code 6044) – mogelijk in combinatie met bekledingsstoff Step.
      • Schrijftableau

      Royale, draaibare plank (48 x 35 cm).

      Schrijftableau met CDF-blad zwart en zwenkarm hoogglanzend verchroomd of zwenkarm gepoedercoat in de kleuren zwart, helder wit, fjordgroen, zandbeige evenals cayennerood.

      Mogelijkheid van de loungefauteuil met voorbereiding voor de montage van een schrijftableau achteraf.

      • Ottoman

      Ottoman met 4-teens aluminium kruisvoet. Zuil en kruisvoet gepoedercoat leverbaar in zwart, helder wit, fjordgroen, zandbeige, cayennerood of zuil verchroomd en kruisvoet gepolijst.

      • Stoffering van PUR-schuim. Afmetingen: 565 x 565 mm, dikte bekleding: 80 mm, Zitneiging: ca. 8,6°,
      • § Totale afmetingen: 575 x 575 x 380 mm
      • Bekleding mogelijk in alle stoffen uit de Sedus-stofcollectie evenals lederimitatie en leder.

      Kwaliteitsnormen

      • GS-keurmerk van TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139 L1
      • GREENGUARD-gecertificeerd
      • Productie volgens DIN ISO 9001 kwaliteitsmanagement
      • Productie volgens DIN ISO 14001 milieumanagement
      • Productie volgens EMAS III milieumanagement
      • Hoogwaardige materialen
      • 5 jaar garantie

      Ecologie

      • 10 jaar verkrijgbaarheid van reserveonderdelen
      • FACT-sheet ecologische balans
      • Bekledingsstoffen: Öko-Tex-Standard 100
      • PET-vilt: Öko-Tex-Standard 100
      • Servicevriendelijkheid door eenvoudige vervanging van onderdelen
    Technische specificatie
    • Unieke ref.chair-se-lounge
    • ProductfamilieCosy Lounge chair
    • ProductgroepChairs
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-10-17
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1117
    • Breedte (mm)694
    • Diepte (mm)867
    Gerelateerd
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Stoelen, Krukken, Banken
    • IFC-classificatieFurniture
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_12
    • Uniclass 2015-beschrijvingChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelChairs
    • OmniClass-nummer23-21 13 00
    • OmniClass-titelRetail and Office Equipment and Furnishings

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika