Publiceer je producten
Comfortabele schaalfauteuil met een gerieflijke uitstraling se:lounge light
Comfortabele schaalfauteuil met een gerieflijke uitstraling se:lounge light
Comfortabele schaalfauteuil met een gerieflijke uitstraling se:lounge light
Comfortabele schaalfauteuil met een gerieflijke uitstraling se:lounge light
Comfortabele schaalfauteuil met een gerieflijke uitstraling se:lounge light
    sedus

    Comfortabele schaalfauteuil met een gerieflijke uitstraling se:lounge light

    New Work en tal van digitale en mobiele tools brengen heel wat voordelen met zich mee – werknemers kunnen zich zelfstandiger verplaatsen en hun werklocatie flexibel kiezen. Of het nu een gedeeld kantoor of thuis is, in een coworking-space of in de cafetaria, er zijn heel veel verschillende mogelijkheden. Maar één ding blijft altijd hetzelfde: het verlangen naar een werkplek waar men zich tegelijkertijd ook prettig voelt. Overal waar werkomgevingen plekken worden waar men zich goed voelt, duikt se:lounge light op. De schaalfauteuil combineert design en comfort, straalt gezelligheid uit en creëert vanaf het eerste moment een aangename sfeer.

    Specificatie
    • Een compacte loungefauteuil met eendelige zitschaal van PET-vilt en een comfortabel zitkussen nodigen uit om te blijven zitten. Verschillende onderstellen, elk in twee zithoogtes en aangepaste zithoeken, geven de kleine fauteuil een veelzijdige toepassing.

      Toepassingsgebieden

      • Middenzone
      • Werkcafé, kantine en cafetaria
      • Informele bijeenkomst-, samenwerkings- en ontmoetingszone
      • Wacht- en rustzone, pauzezone
      • Vergader- en besprekingsruimte
      • Lobby- en ontvangstgedeelte

      Zitschaal

      Eendelige zitschaal van “PET-vilt” met afgeronde, optionele armleuningvleugels. Ergonomisch gevormde zitkom en geïntegreerde lendenvoorwelving

      • Schaal in de kleuren: antraciet en lichtgrijs
      • Hoogte van de rugleuning gemeten boven de bezette zitting: 370 mm
      • Breedte van de rugleuning: 440 mm
      • Openingshoek: 100°
      • Armleuninghoogte van de zitting: 250 mm
      • Breedte van de armleuningvleugels: 60 mm
      • Zitbreedte: 475 mm
      • Zitdiepte: 480 mm

      Modelvarianten beschikbaar in lounge-zithoogte en afgestemd op de tafel, elk met aangepaste zithoek:

      Loungehoogte:voor een ontspannen zitpositie met een ontspannen zithouding.

      • Zithoek:
        • Draadframe/houten frame/aluminium 4-teens voet: 12°
      • Zithoogte:
        • Draadframe: 360 mm
        • Houten frame/aluminium 4-teens voet: 370 mm

      Hoogte afgestemd op de tafel:voor een lichte rechtop-zitpositie tussen een actieve en ontspannen zithouding.

      • Zithoek:
        • Draadframe: 8,5°
        • Houten frame/aluminium 4-teens voet: 6°
      • Zithoogte:
        • Draadframe: 440 mm
        • Houten frame/aluminium 4-teens voet: 430 mm

      Zit-rugkussen

      Zitkussen met selecteerbare rugleuningstoffering. Keuze uit verschillende bekledingsstoffen en daarnaast lederimitatie en leder. Afwijkingen tussen de bekleding voor de zitting en de rugleuning zijn mogelijk.

      • Stofferingsdikte rugleuning: 18 mm
      • Stofferingsdikte zitting: 70 mm

      Frame

      Keuze uit frames in de hoogten loungehoogte (400 mm) of afgestemd op de tafel (440 mm).

      Draadframe (lg-242):

      • Gebogen draadframe met poedercoating in de kleuren zwart, helder wit, fjordgroen, zandbeige, cayennerood of verchroomd

      Aluminium 4-teens voet (lg-251):

      • Zitschaal draaibaar
      • Zuil en kruisvoet gepoedercoat in de kleuren zwart, helder wit, fjordgroen, zandbeige, cayennerood of zuil verchroomd en kruisvoet gepolijst

      Houten frame vierpoot (lg-227):

      • Beuken naturel, beuken zwart, eiken naturel

      Glijders

      • Draadframe (lg-242):

      Hybride glijders: Lastafhankelijk geremde glijders: verlaagde wrijvingsweerstand in onbelaste toestand. Automatische antislipwerking in belaste toestand voor de stabilisatie van het onderstel.

      • Aluminium 4-teens voet (lg-251) / Houten frame vierpoot (lg-227):
        • Kunststof glijders voor zachte vloeren
        • Viltglijders voor harde vloeren

      Gewicht

      • Draadframe (lg-242): 9,2 kg
      • Aluminium 4-teens voet (lg-251): 12,0 kg
      • Houten frame vierpoot (lg-227): 8,6 kg

      Gebruikersgewicht

      • Draadframe (lg-242)/aluminium 4-teens voet (lg-251): 130 kg
      • Houten frame vierpoot (lg-227): 110 kg

      Verpakking

      Altijd in kartonnen verpakking

      Accessoires

      • Brandwerende uitvoering EN 1021, deel 1 en 2 (code 6004) – in combinatie met de bekledingsstoffen Step, Fame of One
      • Brandwerende uitvoering UK FFFSR, BS 5852, crib 5 (code 6024) – in combinatie met de bekledingsstof Fame
      • Brandwerende uitvoering UNI CLASS 1.IM. (code 6044) – in combinatie met de bekledingsstoffen Step en One

      Kwaliteitsnormen

      • 5 jaar garantie
      • Hoogwaardige materialen
      • GS-keurmerk van TÜV Rheinland LGA Products GmbH conform DIN EN 16139 L1/DIN 4573 (in bewerking)

      Ecologie

      • 10 jaar verkrijgbaarheid van reserveonderdelen
      • Bekledingsstoffen: Öko-Tex-Standard 100
      • PET-vilt: Öko-Tex-Standard 100
      • Eenvoudige demontage
      • FACT-sheet ecologische balans
      • GREENGUARD-gecertificeerd (in bewerking)
      • TÜV-gecontroleerd op schadelijke stoffen (in bewerking)
      • Productie volgens DIN ISO 9001 kwaliteitsmanagement
      • Productie volgens DIN ISO 14001 milieumanagement
      • Servicevriendelijkheid door eenvoudige vervanging van onderdelen
    Technische specificatie
    • Unieke ref.chair-se-lounge-light
    • ProductfamilieCosy Lounge chair
    • ProductgroepChairs
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-10-17
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)747
    • Breedte (mm)738
    • Diepte (mm)680
    Gerelateerd
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Stoelen, Krukken, Banken
    • IFC-classificatieFurniture
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_12
    • Uniclass 2015-beschrijvingChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelChairs
    • OmniClass-nummer23-21 13 00
    • OmniClass-titelRetail and Office Equipment and Furnishings

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika