Publiceer je producten
Teambureau tafel temptation smart twin
Teambureau tafel temptation smart twin
Teambureau tafel temptation smart twin
Teambureau tafel temptation smart twin
Teambureau tafel temptation smart twin
    sedus

    Teambureau tafel temptation smart twin

    Elektrisch in hoogte verstelbare dubbele bench voor meer ergonomie.
    Flexibiliteit en vormgevingsvrijheid dankzij een intelligent elektrisch voorzieningsconcept. Dat wordt optimaal aangevuld door de opbergruimte met elektrische voorzieningen, temptation storage. Daardoor ontstaat een snelle toegang tot stroom- en datakabels en een opgeruimde uitstraling.

    Specificatie
    • Framesysteem

      Het framesysteem moet gebaseerd zijn op een traverseoplossing van midden- resp. dubbele traverse en tafelbladdrager. De tafelbladdragers moeten borg staan voor een hoge stabiliteit en bovendien dienen voor de bevestiging van adapters voor het 3e niveau, alsmede pc-houder en laptophouder. De montage van het tafelblad moet gebeuren door eenvoudig vastklikken.

      Het framesysteem van de dubbele-werkplekeenheden moet voorzien in een spleet van 100 mm. Dat moet voor dubbele-werkplekeenheden met tafelbladen met een diepte van 800 mm resulteren in een totale diepte van 1700 mm. Bij gebruik van 900 mmdiepe tafelbladen moet de totale diepte van de dubbele-werkplekeenheid 1900 mm bedragen. De spleet van 100 mmbiedt veelzijdige mogelijkheden voor de vormgeving van het 3e niveau.

      Bureautafels met hoogteverstelling via telescoop of slinger

      Een middentraverse met gelaste tafelbladdragers moet het montagevriendelijke framesysteem vormen voor bureautafels met hoogteverstelling via telescoop en slinger. Hij moet variëren op basis van de tafelbladbreedte en -diepte. De zijstukken moeten vast op het frame worden geschroefd.

      Bij de hoogteverstelbaarheid per slinger moet de middentraverse de draaibeweging van de slinger synchroon overbrengen op beide zijstukken.

      Bureautafels met hoogteverstelling via elektromotor

      Het framesysteem moet gebaseerd zijn op een traverseoplossing van dubbele traverse en gelaste tafelbladdragers. De motoren en de regeling moeten optimaal omsloten worden door de dubbele traversen. De uiterst stabiele verbinding van de zijstukken met het framesysteem moet plaatsvinden via een stabiel schroefsysteem met elk zes hulzen om een optimale uitoefening van de kracht in het framesysteem te garanderen.

      Zijstukken

      Elke werkplek moet over een zuil voor de hoogteverstelling per zijde beschikken. De zuilen van de bureautafels moeten via dwarsschoren tot een O-beugel met elkaar worden verbonden. Er moet worden afgezien van voetsteunen in het voorste gedeelte.

      De uitvoering van de zijstukken als O-beugel moet de gebruiker optimale beenruimte bieden. Ter compensatie van oneffenheden in de vloer moeten de zijstukken voorzien zijn van nivellerende glijders. Een dwarstraverse tussen de zijstukken moet als bevestiging voor de kabelgoot van de elektrische basisvoorziening dienen.

      Voor een rustige uitstraling moet het zijstuk als optie uitgevoerd kunnen worden als zijwandoplossing. Hiervoor moet een paneel van staal leverbaar zijn, dat tussen de zuilen bevestigd wordt. Naast het buitenste paneel moet er een intern paneel beschikbaar zijn, waarmee een verticale kabelgeleiding via de O-beugel mogelijk is.

      Volgende hoogte-instelling resp. -verstellingen moeten leverbaar zijn:

      Hoogte telescopisch instelbaar:

      • 650 - 850 mm traploos
      • Dwarsdoorsnede rechthoekige, staande buis 90 x 50 mm

      Hoogteverstelling via slinger:

      • 650 - 850 mm traploos
      • Dwarsdoorsnede rechthoekige, staande buis 90 x 50 mm

      Elektromotorische hoogteverstelling (dubbele telescoop):

      • 650 - 1250 mm
      • Slaglengte 600 mm met dubbele telescoop
      • Dwarsdoorsnede rechthoekige, staande buis 100 x 60 mm

      De bureautafels met elektromotorische hoogteverstelling moeten over twee geleidingszuilen beschikken met elk een aandrijving. Een dubbele-werkplekeenheid met elektromotorische hoogteverstelling moet zodoende over in totaal 4 aandrijvingen beschikken. De aan buitenzijde liggende motoren moeten zich in stalen behuizingen bevinden, die via het schroefsysteem met elk zes hulzen verbonden zijn met het framesysteem en de kracht optimaal overbrengen. Een spelingvrije glijgeleiding moet voor een betrouwbare geleiding van de dubbele telescoop zorgen en garant staan voor een hoge stabiliteit.

      Dragermateriaal

      Als werkbladen moeten 19 mm dikke drievoudig gelaagde fijnspaanplaten met melamineharscoating of fineer leverbaar zijn.

      Het gebruik van drievoudig gelaagde fijnspaanplaten moet aansluiten bij de kwaliteit en sterkte van het dragermateriaal genoemd in EN 312-2003.

      In het algemeen moet uitsluitend houtmateriaal van kwaliteitsklasse E1 worden gebruikt.

      Systeemtechniek

      Verbindingselement

      Voor de verbinding van twee werkplekeenheden moet een afstandshouder beschikbaar zijn. Met name bij bureautafels met hoogteverstelling via slinger en elektromotorische hoogteverstelling moet bij aangrenzende vlakken een minimumafstand van 25 mm worden aangehouden, om klem- en afknelpunten te vermijden. De afstandshouder moet voor een spleet van 50 mm zorgen. Bovendien moet er een afstandshouder met voorbereiding voor een lampbevestiging beschikbaar zijn. De lampbevestiging moet bedoeld zijn voor tafelopbouwlampen van de firma Waldmann.

      Als optie moeten de afstandshouders van kabelgoten kunnen worden voorzien om de kabels verborgen naar de werkplekken te kunnen voeren.

      Aanbouwopties

      Derde niveau

      In de tafelbladdrager van het draagframe moet de specifieke adapter voor het 3e niveau worden bevestigd. De adapter voor het 3e niveau moet in combinatie met de kabeluitlaat dieptevariabel kunnen worden aangebracht.

      De volgende elementen moeten d.m.v. de adapter bevestigd kunnen worden:

      • Koppelelementen
      • Zichtschotten
      • Werkplekverlichting
      • Monitorhouder

      Voor het gebruik van zichtschotten moeten verschillende mogelijkheden bestaan:

      Zichtschotten bevestigd op de zijstukken

      De zichtschotten moeten met een schroefbevestiging op de gemeenschappelijke

      onderstelbasis worden bevestigd. De bovenkant van de zichtschotten moet zo

      onafhankelijk van de hoogte-instelling van de tafels een uniform niveau in de ruimte

      vormen. Om een afdekking van het totale verstelbereik te kunnen garanderen,

      moeten de volgende hoogtes worden aangeboden:

      • 600 mm voor hoogteverstelling via telescoop en slinger (de totale hoogte moet overeenkomen met een 3 OH kast)
      • 800 mm voor elektromotorische hoogteverstelling

      Zichtschotten op tafel

      De bevestiging van zichtschotten op tafel moet met systeemadapters gebeuren. De zichtschotten op tafel moeten in de hoogtes 350 mm en 500 mm leverbaar zijn.

      Horizontale kabelgeleiding

      De aan twee zijden neerklapbare kabelgoten moeten onder het werkblad worden bevestigd. Hierin moet onder de tafel de elektrische voorziening via 3- of 4-voudige contactdozen verzorgd kunnen worden. De zwarte kabelgoten moeten in neergeklapte toestand optimaal toegankelijk zijn. Als optie moeten clips voor de bevestiging van de overige kabels in de kabelgoot en contactdooshouders leverbaar zijn.

      Schuifblad

      Schuifbladen moeten leverbaar zijn voor alle tafeltypen. Het tafelblad moet bij tafels met handmatige hoogteverstelling en hoogteverstelling via slinger met 220 mm en bij tafels met elektromotorische hoogteverstelling met 210 mmuittrekbaar zijn. Het schuifblad moet zodoende de kabelgoot optimaal bereikbaar maken voor de elektrische voorziening. Bij bestelling van een tafel met schuifblad moet de vast gemonteerde kabelgoot automatisch inbegrepen zijn. Een centraal vergrendelingsmechanisme moet ervoor zorgen dat het tafelblad veilig wordt gesloten, en moet voorkomen dat het onbedoeld losraakt.

      Verticale kabelgeleiding

      Voor de verticale kabelgeleiding moeten als optie kabelslurven leverbaar zijn, waarin de kabels voor het oog verborgen worden geleid.

      Volgende uitvoeringen moeten leverbaar zijn:

      ● Kabelslurf van de vloer naar de elektrische basisvoorziening

      ● Kabelslurf van de elektrische basisvoorziening naar de persoonlijke kabelgoot

      ● Kabelslurf van de vloer naar de persoonlijke kabelgoot

      De kabelslurven moeten over een kabelscheiding en trekontlasting beschikken.

      Voor de kabelgeleiding langs het zijstuk moeten deze als optie kunnen worden voorzien van een buiten- en een binnenpaneel van de O-beugel.

      Verpakking

      Door de verdeling over meerdere leveringseenheden moet worden gezorgd voor een gering transportvolume.

      Kwaliteit & ecologie

      Het tafelprogramma moet worden ontworpen conform de volgende eisen:

      • Certificaat gecontroleerde veiligheid
        • DIN vakrapport 147
        • DIN EN-527-1/2/3 bureautafels
        • BGI 650
        • EK 5/AK3 (PfG-AF)
        • DIN 4543-1
        • DIN EN 60335
        • DIN, VBG+FAVW, BSO
      • Ontwikkeling met inachtneming van prEN 527-1:2008
      • Aantonen van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) voor relevante onderdelen
      • “tested for harmful substances” Certificate
      • Kwaliteitsaanduiding Quality Office
      • Kwaliteitskenmerk van de Aktion Gesunder Rücken (AGR - actie gezonde rug) voor bureautafels met elektromotorische hoogteverstelling 650 – 1250 mm

      De processen voor de vervaardiging van de producten moeten zijn gecertificeerd conform de volgende normen:

      • DIN ISO 14001 milieumanagement
      • DIN ISO 9001
      • DIN ISO 50001 energiemanagement
      • EMAS III
    Technische specificatie
    • Unieke ref.double-bench-temptation-twin
    • ProductfamilieTeambench
    • ProductgroepElectric height-adjustable double bench
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-10-17
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)740
    • Breedte (mm)1600
    • Diepte (mm)1743
    Gerelateerd
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Stoelen, Krukken, Banken
    • IFC-classificatieFurniture
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_12_07
    • Uniclass 2015-beschrijvingBenches
    • OmniClass-nummer23-21 13 00
    • OmniClass-titelRetail and Office Equipment and Furnishings

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika