Publiceer je producten
Elektromotorische dubbele werkplek se:lab twin
Elektromotorische dubbele werkplek se:lab twin
    sedus

    Elektromotorische dubbele werkplek se:lab twin

    Structuur voor kantoor en oppervlak efficiënt gebruiken: se:lab twin voldoet als dubbele werkplek aan deze eisen en zet tegelijkertijd aan tot regelmatige verandering tussen zitten en staan. De vormentaal en de moderne uitstraling zijn bij uitstek geschikt voor benchconfiguraties, spine-opstellingen en beweeglijke teambureaus.

    Specificatie
    • Framesysteem

      Het framesysteem moet gebaseerd zijn op een traverseoplossing bestaande uit een dubbele traverse en geschroefde tafelbladdragers die tegelijkertijd fungeren als zijdelingse panelen. De motoren en de regeling moeten optimaal omsloten worden door de dubbele traversen. De uiterst stabiele verbinding van de poten met het framesysteem moet plaatsvinden via een stabiel schroefsysteem met elk 6 schroeven om een optimale uitoefening van de kracht in het framesysteem te garanderen.

      Het framesysteem van de dubbele-werkplekeenheden moet voorzien in een spleet van 100 mm tussen de tafelbladen.

      De volgende dubbele-werkplekeenheden moeten leverbaar zijn:

      Tafelbladen met een diepte van 700 mm – totale diepte 1500 mm

      Tafelbladen met een diepte van 800 mm – totale diepte 1700 mm

      Tafelbladen met een diepte van 900 mm – totale diepte 1900 mm

      Poten

      Het dubbele-werkplekprogramma moet de volgende hoogteverstelling omvatten:

      Elektromotorische hoogteverstelling:

      • 650-1280 mm
      • Ronde buis motorzuil
      • Slaglengte 630 mm met dubbele telescoop
      • Diameter ronde staande zuil H-beugel 76 mm

      De werkplek met elektromotorische hoogteverstelling moet over twee geleidingszuilen beschikken met elk een aandrijving. Een dubbele-werkplekeenheid met elektromotorische hoogteverstelling beschikt zodoende over in totaal 4 aandrijvingen. De motoren moeten in een stalen behuizing aan het bovenste uiteinde van de geleidingszuilen worden gemonteerd, die via een stabiele schroefverbinding verbonden zijn met het framesysteem en de kracht optimaal overbrengen. Een spelingvrije glijgeleiding moet voor een betrouwbare geleiding van de dubbele telescoop zorgen en een hoge stabiliteit garanderen. De zuilen van de bureautafels moeten via een dwarsschoor met elkaar worden verbonden tot een H-beugel. Met name bij de opstelling van de dubbele-bencheenheden in een rij biedt de H-beugel optimale beenruimte voor de gebruikers.

      Ter compensatie van oneffenheden in de vloer moeten de poten worden voorzien van nivellerende glijders.

      Systeemtechniek

      Verbindingselement

      Voor de verbinding van twee dubbele-werkplekeenheden moet een zwarte afstandshouder beschikbaar zijn. Bij bureautafels met elektromotorische hoogteverstelling moet bij aangrenzende vlakken een minimumafstand van 25 mm worden aangehouden om klem- en afknelpunten te vermijden. De afstandshouder moet voor een spleet van 50 mm zorgen. Bovendien moet een afstandshouder met voorbereiding voor een lampbevestiging beschikbaar zijn. Om de elektrische basisvoorziening verder langs de afstandshouder te leiden, moeten als optie twee klittenbanden leverbaar zijn voor het vastzetten van de kabels onder de afstandshouder.

      Wijzigingsset

      Voor een toekomstbestendig, flexibel gebruik moeten de dubbele-werkplekeenheden weer gewijzigd kunnen worden in twee losse tafels. In plaats van de H-beugels zijn dan telkens 2 kokers nodig. De set moet 4 kokers omvatten voor het wijzigen van een dubbele-bencheenheid in twee losse tafels.

      Aanbouwopties

      De volgende elementen moeten d.m.v. een klemadapter bevestigd kunnen worden:

      • Koppelelementen
      • Zichtschotten op tafel
      • Werkplekverlichtingen
      • Monitorhouder

      Voor het gebruik van zichtschotten moet er keuze zijn uit de volgende mogelijkheden:

      • Zichtschotten op tafel
      • Zichtschotten bevestigen op de poten

      De zichtschotten op de poten moeten met een schroefbevestiging op de gemeenschappelijke framebasis worden bevestigd.

      Op die manier vormt de bovenkant van de zichtschotten onafhankelijk van de hoogte-instelling van de tafels een uniform niveau in de ruimte. Een afdekking van het complete verstelbereik door het scherm moet worden gegarandeerd.

      PC-houder

      De pc-houder moet onder het tafelblad worden bevestigd. De nuttige maat van de dragerplaat moet 450 x 205 mm bedragen. De max. belasting moet 10 kg bedragen.

      Laptophouder

      Voor het tafelprogramma moet een laptophouder worden aangeboden. De bevestiging moet onder het tafelblad gebeuren. De nuttige maat van de dragerplaat moet bij een maximale belasting van 10 kg 350 x 330 mm bedragen.

      Hangende lade

      Er moet een hangende lade worden aangeboden. Deze moet bestaan uit een metalen behuizing die onder het tafelblad wordt geschroefd en een uittrekbare schaal van PET-vilt. De binnenmaat moet 349 x 225 mm en de hoogte 70 mm bedragen, opdat er voldoende opbergruimte is voor de dagelijks benodigde dingen, zoals bijvoorbeeld pennen, schrijfblok en smartphone. De metalen behuizing moet in vijf moderne kleuren gepoedercoat kunnen worden. De viltschaal moet leverbaar zijn in antraciet en lichtgrijs. De hangende lade, moet optioneel met slot gekozen kunnen worden. De max. belasting moet 10 kg bedragen.

      Elektrische voorziening

      Elektrische voorziening per werkplek

      Horizontale kabelgeleiding

      Voor de horizontale kabelgeleiding moet een set van vrij positioneerbare klittenbanden worden aangeboden, die met behulp van dubbelzijdig plakband onder het tafelblad bevestigd kunnen worden. De set moet zeven montageplaatjes met klittenband bevatten.

      Een kabelnet voor de vrije plaatsing onder het tafelblad moet eveneens leverbaar zijn. Het kabelnet moet een afmeting van 280 x 200 mm hebben en moet rekbaar zijn.

      De aan beide kanten neerklapbare kabelgoten, die afgestemd moeten zijn op de breedte van de tafel, moeten worden bevestigd onder het werkblad. Hierin moet onder de tafel de elektrische voorziening via 3- of 4-voudige contactdozen verzorgd kunnen worden. De kabelgoten moeten voldoende plaats bieden voor overige kabels en in neergeklapte toestand optimaal toegankelijk zijn.

      Verticale kabelgeleiding

      Door een kabelslurf (optie) moeten kabels op verborgen wijze van de vloer naar de kabelgoot kunnen worden geleid.

      Volgende uitvoeringen moeten leverbaar zijn:

      • Kabelslurf van de vloer naar de elektrische basisvoorziening
      • Kabelslurf van de elektrische basisvoorziening naar de persoonlijke kabelgoot
      • Kabelslurf van de vloer naar de persoonlijke kabelgoot

      De kabelslurven moeten over een kabelscheiding en trekontlasting beschikken.

      Tafelbladen

      De tafelbladen moeten in de volgende uitvoeringen worden aangeboden:

      19 mm drievoudig gelaagde fijnspaanplaat:

      • Melamineharscoating in effen oppervlak of diverse houtdecors (oppervlak conform EN 14322)
        • Tafelbladen/onderdelen aan alle zijden met een nulvoeg-kant in bladkleur
      • soft touch-oppervlak in matte optiek met een aangename, tastbare eigenschap, aan alle zijden met een ABS-stootrand van 1 mm in bladkleur
      • Hoogwaardig fineeroppervlak, zijkanten met kantstuk van fineer, oppervlak met hoogwaardige en robuuste tweecomponenten-polyurethaanlak op waterbasis

      Verpakking

      Door de verdeling over meerdere leveringseenheden moet worden gezorgd voor een gering transportvolume.

      Kwaliteit & ecologie

      Het tafelprogramma moet op basis van de variant worden ontworpen conform gedeeltelijk in acht genomen normen:

      • Certificaat gecontroleerde veiligheid in bewerking
        • DIN vakrapport 147
        • DIN EN-527-1/2/3 Bureautafels (behalve voor soft touch)
        • DIN EN 1730:2013-01
        • DIN EN 82079-1:2013-06
        • DIN EN 60335-1
        • AfPS-GS-2014-01-PAK
        • EK5/13-11
        • PfG EK5/AK3:2014-07
        • BSO/VBG:2016-02
        • ChemVerbotsV:2012-02
        • EMVG:2013-08
        • BlmSchV:2013-08
        • ProdSG:2011-11
        • 1. ProdSV:2011-11
        • 2. ProdSV:2011-08
      • PEFC-certificering voor houten componenten
      • Certificaat AGR
      • Greenguard

      De processen voor de vervaardiging van de producten moeten zijn gecertificeerd conform de volgende normen:

      • DIN ISO 14001 milieumanagement
      • DIN ISO 9001 kwaliteitsmanagement
      • DIN ISO 50001 energiemanagement
      • DIN ISO 45001 arbeidsveiligheid
    Technische specificatie
    • Unieke ref.double-workplace-se-lab-twin
    • ProductfamilieWorkplace for regular change of posture
    • ProductgroepWorkplace
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-10-17
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)740
    • Breedte (mm)1600
    • Diepte (mm)1731
    Gerelateerd
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Bureaus
    • IFC-classificatieFurniture
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_21
    • Uniclass 2015-beschrijvingDesks, tables and worktops
    • OmniClass-nummer23-21 13 00
    • OmniClass-titelRetail and Office Equipment and Furnishings

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika