Publiceer je producten
Besprekings-, seminar- en vergadertafel mastermind fold
Besprekings-, seminar- en vergadertafel mastermind fold
Besprekings-, seminar- en vergadertafel mastermind fold
Besprekings-, seminar- en vergadertafel mastermind fold
Besprekings-, seminar- en vergadertafel mastermind fold
    sedus

    Besprekings-, seminar- en vergadertafel mastermind fold

    De slimme oplossing voor multifunctioneel gebruikte ruimten – en voor meer flexibiliteit: Sedus mastermind fold – een hoogwaardige, representatieve vergadertafel, die ruimte biedt aan maximaal acht personen en zich terugtrekt wanneer hij niet meer nodig is.

    Specificatie
    • Modelfamilie

      • Inklapbare, mobiele losse tafel voor maximaal 8 personen in rechthoekige of bootvorm

      Framesysteem

      Het framesysteem moet een intuïtief en soepel inklappen van de tafel mogelijk maken. Hiervoor moet een overbrenging worden aangebracht dat via tandwielen een synchrone geleiding van de beide uit te klappen tafelhelften mogelijk maakt.

      Tijdens het samenvouwen van de tafel moet het omhoogkomen van de tafelbladen mechanisch worden ondersteund. Daarvoor moeten idealiter gasveren worden aangebracht.

      Ter verhindering van het onopzettelijk uitklappen van de tafel moet de kinematica van het inklapmechanisme dusdanig ontworpen zijn dat tijdens het uitklappen een duidelijk waarneembare weerstand moet worden overwonnen.

      In opgeklapte toestand moet de tafel automatisch vooraf vergrendeld worden, om een onopzettelijk inklappen bij gewichtsbelasting van de tafelbladen (bijv. zitten op de tafel) te voorkomen (Securelock-systeem).

      De vergrendelhendels moeten de aaneensluitende positie van de beide tafelbladen permanent garanderen. De bediening is vanaf beide zijden mogelijk, maar het moet voldoende zijn om aan een zijde te vergrendelen.

      De beide tafelbladen moeten over de lengte torsieveilig worden gestabiliseerd door aluminium traversen en aan de interne kopse kant door aluminium bakken. De aluminium traversen moeten in een afstand van minimaal 60 cm worden geplaatst, om de inbouw van inbouwcontactdozen te kunnen garanderen.

      De vier tafelpoten van ronde buis moeten met behulp van twee diagonaal lopende trekstangen van ronde buis worden geleid.

      Aan alle tafelpoten moeten blokkeerbare wielen met een diameter van 100 mm worden aangebracht.

      De tafel moet compleet gemonteerd worden geleverd.

      Dragermateriaal

      Het gebruik van 25 mm dikke drievoudig gelaagde fijnspaanplaten moet voldoen aan het dragermateriaal conform EN-312-2003.

      In het algemeen moeten alleen spaanplaten van de kwaliteitsklasse E1 worden gebruikt.

      Tafelbladen

      De tafelbladen moeten verkrijgbaar zijn in de volgende uitvoeringen:

      • Melamineharscoating in effen oppervlak of diverse houtdecors (oppervlak conform EN-14322), aan alle zijden voorzien van PP laserkantenband en een geïntegreerd stootprofiel van zwart elastomeer.

        De lichtechtheid moet minimaal niveau 6 op de wolschaal bedragen.
      • Hoogwaardig fineeroppervlak, zijkanten met 3 mm dik kantstuk van fineer en geïntegreerd stootprofiel van zwart elastomeer
      • Linoleum (kleur zwart L20, zand L22) met massieve houten rand in hickory naturel (Q10), naar keuze andere fineerranden uit het Sedus fineerassortiment.
      • HPL oppervlak soft touch: Het matte soft touch-oppervlak is een laminaatlaag op basis van uithardbare hars. De bovenste papierlaag wordt in een apart productieproces gelakt en aansluitend uitgehard met een elektronenstraal. Het resultaat is een zijdezacht, warm oppervlak met een vingerafdrukwerende eigenschap, die gekenmerkt wordt door zijn hoge slijt- en stootvastheid en krasbestendigheid.

      Kwaliteit en ecologie

      Het tafelprogramma moet worden ontworpen conform de volgende eisen:

      GS-keurmerk door DGUV Test

      DIN vakrapport 147 Eisen en keuringen van kantoormeubilair

      DIN EN-527-1/2/3 Bureautafels

      • DIN 16555 Kantoorwerkplek – oppervlakken voor communicatieplekken in kantoor- en administratiegebouwen

      DIN 15906 Congresoorden

      • EK 5/AK 3 (PG-ST) - Basisprincipes voor de controle en certificering van de veiligheid en ergonomie van zit- en stabureaus
      • EK 5/AK 3 (PG-RO) - Basisprincipes voor de controle en certificering van de veiligheid en ergonomie van kantoormeubilair op wieltjes (uitgezonderd kantoorzitmeubilair).
        • Aantonen van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK)

        De processen voor de vervaardiging van de producten moeten zijn gecertificeerd conform de volgende normen:

        • Productie volgens DIN ISO 14001 milieumanagement
        • Productie volgens DIN ISO 9001
      Technische specificatie
      • Unieke ref.fold-meeting-table-mastermind
      • ProductfamilieMastermind table
      • ProductgroepMeeting tables
      • TypeObject (enkelvoudig object)
      • Publicatiedatum2024-10-17
      • Editienummer1
      • Hoogte (mm)730
      • Breedte (mm)2804
      • Diepte (mm)1204
      Gerelateerd
      • Gefabriceerd inDuitsland
      Classificatie
      • Categorie BIMobjectMeubilair - Bureaus
      • IFC-classificatieFurniture
      • Uniclass 2015-codePr_40_50_21
      • Uniclass 2015-beschrijvingDesks, tables and worktops
      • OmniClass-nummer23-21 13 00
      • OmniClass-titelRetail and Office Equipment and Furnishings

      Beschikbaarheid regio

      Europa Azië Afrika