Publiceer je producten
Vierpootmodel voor werk- en pauzezones se:mood
Vierpootmodel voor werk- en pauzezones se:mood
Vierpootmodel voor werk- en pauzezones se:mood
Vierpootmodel voor werk- en pauzezones se:mood
Vierpootmodel voor werk- en pauzezones se:mood
    sedus

    Vierpootmodel voor werk- en pauzezones se:mood

    Samen werken, samen pauze nemen

    Gaat om het moderne kantoor- en werkplekconcepten, zoals afdelingen waar gemeenschappelijk creatief worden samengewerkt, dan zijn de vormgevingseisen hoog. Daarbij moet de inrichting harmonieus en tegelijkertijd aanpasbaar zijn, met producten die een feelgoodsfeer mogelijk maken zonder zich op te dringen. se:mood maakt dat allemaal mogelijk: verrassend anders, activerend en gevarieerd.

    Met zijn eenvoudige uitstraling past se:mood overal daar waar een spontane zitgelegenheid nodig is. Kort gesprek in de wachtkamer, kleine pauze in het cafetaria of geconcentreerd lezen in de bibliotheek, het vierpootmodel is een elegante partner.

    Specificatie
    • Veelzijdig inzetbaar vierpootmodel met eendelige, ergonomisch gevormde zitschaal van kunststof of PET-vilt en innovatief bewegingsconcept voor activerende beweging van de rugleuning.

      Toepassingsgebieden

      • Besprekings- en projectruimten
      • Opleidingen
      • Samenwerkings- en ontmoetingszones zoals kantine, pauzezones, koffie
      • Tijdelijk gebruik in overkapte buitenruimtes

      Zitschaal

      Eendelige, ergonomisch gevormde zitschaal met lendenwelving, getailleerde rugleuning, zacht gevormde zitkom, evenals een licht aflopende, rondom verlopende voorzijde van de zitting.

      Zitschaal in twee varianten “kunststof” en “PET-vilt”

      • Kunststof:

      schaal in de kleuren: zwart, lichtgrijs, basaltgrijs, oudroze, fjordgroen

      • PET-vilt:

      schaal in de kleuren: antraciet en lichtgrijs

      • Zitbreedte: 410 mm
      • Zitdiepte: 460 mm
      • Zithoogte: 440 mm
      • Rugleuninghoogte vanaf zitting: 360 mm

      Zitkussen

      Optioneel zitkussen, ca. 16 mm dik, met een schuimstofvulling van ca. 10 mm, waaraan 2 x ca. 3 mm dikke lagen echt wolvilt zijn genaaid, aan de onderzijde voorzien van een antislipcoating.

      • Kleuren: grijs of grafiet, onderzijde altijd antraciet.
      • Afmeting: 395 mm x 370 mm

      Frame

      De armleuningen zijn als integraal onderdeel van het onderstel in de vorm van een ronde boog met elkaar verbonden en dragen in het zitbereik een vrijzwevende schaal.

      • Kleuren: zwart, basaltgrijs en lichtgrijs.

      Glijders

      • Voorzien van universele glijders.
      • Kleur: altijd basaltgrijs

      Stapelvermogen

      Stapelbaar tot max. 5 stoelen

      • Stapeldiepte: 630 mm
      • Stapelhoogte: 1200 mm

      Gewicht

      • Met kunststof schaal: 5,0 kg
      • Met schaal van PET-vilt: 4,6 kg

      Gebruikersgewicht

      130 kg

      Kwaliteitsnormen

      • GS-keurmerk van TÜV Rheinland LGA Products GmbH/ DIN EN 16139 L1
      • GREENGUARD certified
      • Gecontroleerd op schadelijke stoffen door TÜV Rheinland LGA Products GmbH (in bewerking)
      • Productie volgens DIN ISO 9001 kwaliteitsmanagement
      • Productie volgens EMAS III milieumanagement
      • Productie volgens DIN ISO 14001 milieumanagement
      • Hoogwaardige materialen
      • 5 jaar garantie

      Ecologie

      • 10 jaar verkrijgbaarheid van reserveonderdelen
      • Eenvoudige demontage
      • PET-vilt: Öko-Tex-Standard 100
      • FACT-sheet ecologische balans
      • Servicevriendelijkheid door eenvoudige vervanging van onderdelen
      • Onderscheiden met BLAUER ENGEL
    Technische specificatie
    • Unieke ref.four-legs-chair-se-mood
    • ProductfamilieFour legs chair
    • ProductgroepChair
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-10-17
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)802
    • Breedte (mm)568
    • Diepte (mm)544
    Gerelateerd
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Stoelen, Krukken, Banken
    • IFC-classificatieFurniture
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_12
    • Uniclass 2015-beschrijvingChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelChairs
    • OmniClass-nummer23-21 13 00
    • OmniClass-titelRetail and Office Equipment and Furnishings

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika