Publiceer je producten
Get Together Vergader- & Teamtafel
Get Together Vergader- & Teamtafel
Get Together Vergader- & Teamtafel
Get Together Vergader- & Teamtafel
Get Together Vergader- & Teamtafel
    sedus

    Get Together Vergader- & Teamtafel

    Nieuwe technologische mogelijkheden en meer open sociale structuren beïnvloeden de manier waarop we met elkaar omgaan – en dus ook hoe we samenwerken.
    Bench working, oftewel samenwerken aan één grote tafel, weerspiegelt deze ontwikkelingen. Of het nu gaat om tijdelijk werk, gebruik door projectteams op basis van evenementen of permanent toegewezen teamwerkplekken: met Sedus get together heeft u een multifunctionele bench-oplossing die aan alle eisen van modern werken voldoet.

    Specificatie
    • Productfamilie

      • Dubbele bankprogramma
      • Functionele en aantrekkelijke teamarbeidsplaatsen / teamtafel
      • Veelzijdig gebruik
        • Als klassieke werkplek
        • Voor tijdelijk werk in projectteams
        • Als vergadertafel
        • Voor hot desking-gebieden
      • Dubbele banken met één- en tweedelige tafelbladen in verschillende configuratieniveaus

      Frame

      Het hart van het concept is het eenvoudig te monteren frame bestaande uit draagbalken en pootframes met rekdragers en pootselementen.

      Het framesysteem onderscheidt zich door het kleine aantal componenten. Afhankelijk van de tafelbladversies worden 2, 3 of 5 lengtedragers gebruikt, die een hoge stabiliteit van de tafel garanderen.

      De rekdrager van de pootframes heeft openingen om de parallelle draagbalken op te nemen. De draagbalken worden in de rekdragers geduwd en geklemd met een speciale snelspanner. Deze houders vormen een eenvoudige en stabiele interface. De snelspanner zorgt voor een snelle en gemakkelijke montage en demontage van de pootframes. De verbinding kan zo vaak als gewenst worden losgemaakt.

      De tafelbladen worden vervolgens op deze basisstructuur gemonteerd. Onder de tafelbladen bevinden zich clips die de panelen en het draagbalksysteem met elkaar verbinden.

      Pootframes

      Er worden twee pootframeversies aangeboden:

      • A-pootframe       – Hoogteverstelbaar via spindel 720-760 mm
      • 4-pootsframe       – Vaste hoogte 740 mm

      A-pootframe

      De poten van hoogwaardig spuitgietaluminium worden stevig aan de stalen rekdragers geschroefd. Het A-pootframe staat ongeveer 25 mm van de zijrand van de tafel af.

      4-pootsframe

      Het 4-pootsframe is een doorlopend stalen frame. De verstek gelaste rechthoekige profielen kenmerken zich door een hoge stabiliteit en kwaliteit zonder zichtbare lasnaden. De pootframes hebben stelvoetjes om oneffen vloeren te compenseren. De pootframes lopen praktisch gelijk met het tafelblad af. Een zichtbare speling van 6 mm tussen tafelblad en pootframe geeft de top een zwevend karakter.

      Tafelbladvormen

      De volgende één- en tweedelige werkbladen zijn beschikbaar voor het dubbele werkplekprogramma:

      • Diepte:       1200, 1400 en 1600 mm
      • Breedte:       1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400 mm

      De tafelbladen zijn verkrijgbaar als 19 mm dik drielaags spaanplaat met melamineharsafwerking of fineer.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.get-together-team-table
    • ProductfamilieGet Together
    • ProductgroepMeeting tables
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-11-26
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Bureaus

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika