Publiceer je producten
De in hoogte verstelbare teambureautafel se:lab meet & stand
De in hoogte verstelbare teambureautafel se:lab meet & stand
De in hoogte verstelbare teambureautafel se:lab meet & stand
De in hoogte verstelbare teambureautafel se:lab meet & stand
    sedus

    De in hoogte verstelbare teambureautafel se:lab meet & stand

    Comfortabel overschakelen van zitten naar staan – zelfs tijdens de bespreking of de bijeenkomst. De grote se:lab meet & stand maakt het mogelijk dankzij de elektromotorische hoogteverstelling. Afhankelijk van de omvang van de ruimte en de inrichting kan het tafelblad vierkant of rechthoekig worden gekozen en ook met afgeronde hoeken.

    Specificatie
    • Modelfamilie

      • Bureautafels
      • Besprekings- en vergadertafels

      De losse en vergadertafels moeten worden gekenmerkt door een eenvoudig en licht onderstel en veelzijdig inzetbaar zijn.

      Framesysteem

      Het framesysteem moet gebaseerd zijn op een functionele frameconstructie van twee poten die met behulp van een of twee langstraversen zijn vastgeschroefd. Om een optimale uitoefening van de kracht in het framesysteem te garanderen, moet de uiterst stabiele verbinding van de poten in het framesysteem plaatsvinden via een stabiel schroefsysteem met elk 2 schroeven.

      Onderstel

      Het onderstel moet uit ronde buizen bestaan. Deze moeten een verfijnde en lichte uitstraling creëren.

      In de standaarduitvoering moeten de tafels met steldoppen worden uitgevoerd. Optioneel moeten de wielen in helder wit of zwart leverbaar zijn. Van de wielen moeten er twee blokkeerbaar zijn, zodat het gebruik bij beweeglijke werkplekconcepten ondersteund wordt. De wielen moeten een diameter van 65 mm hebben. Bij gebruik van wielen mag de tafelhoogte niet veranderen.

      Het tafelprogramma moet de volgende hoogte-instelling omvatten:

      • Vaste hoogte van 740 mm

      (dwarsdoorsnede ronde buis Ø 40 mm)

      Tafelbladen

      Voor de bureautafels moeten de volgende, rechthoekige tafelbladen beschikbaar zijn:

      • Diepten: 600, 700, 800, 900, 1000 mm
      • Breedtes: 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000

      Voor de vergadertafels moeten de volgende, rechthoekige tafelbladen beschikbaar zijn:

      • Diepten: 600, 700, 800, 900, 1000, 1200 mm
      • Breedtes: 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000

      De tafelbladen moeten standaard over 90°-hoeken beschikken. Als optie moeten afgeronde hoeken met een radius van r=50 leverbaar zijn.

      Dragermateriaal

      Als werkbladen moeten 19 mm dikke drievoudig gelaagde fijnspaanplaten met melamineharscoating of fineer leverbaar zijn.

      Het gebruik van drievoudig gelaagde fijnspaanplaten moet aansluiten bij de kwaliteit en sterkte van het dragermateriaal genoemd in EN 312-2003.

      Met betrekking tot formaldehyde-emissies moeten de gecoate spaanplaten voldoen aan de norm E05 volgens EN 717-1.

      Modelkenmerken

      Bureautafels

      Standaard moeten de tafelbladen via klemschijven vast verbonden zijn met het onderstel. Als optie moet een variant met clips leverbaar zijn.

      Vergadertafels

      De vergadertafel moet leverbaar zijn in verschillende bladmaten. Het framesysteem moet identiek zijn aan dat van de bureautafels. In het geval van een optionele elektrische voorziening moet deze in het midden van de tafel worden uitgelijnd. Standaard zijn de tafelbladen via klemschijven vast verbonden met het onderstel en moeten ze als optie leverbaar zijn als variant met clips.

      Aanbouwopties

      De volgende elementen moeten d.m.v. een klemadapter bevestigd kunnen worden:

      • Koppelelementen
      • Zichtschotten op tafel
      • Werkplekverlichtingen
      • Monitorhouder

      PC-houder

      De pc-houder moet onder het tafelblad worden bevestigd. De nuttige maat van de dragerplaat moet 450 x 205 mm bedragen. De max. belasting moet 10 kg bedragen.

      Laptophouder

      Voor het tafelprogramma moet een laptophouder worden aangeboden. De bevestiging moet onder het tafelblad gebeuren. De nuttige maat van de dragerplaat moet bij een maximale belasting van 10 kg 350 x 330 mm bedragen.

      Hangende lade

      Er moet een hangende lade worden aangeboden. Deze moet bestaan uit een metalen behuizing die onder het tafelblad wordt geschroefd en een uittrekbare schaal van PET-vilt. De binnenmaat moet 349 x 225 mm en de hoogte 70 mm bedragen, opdat er voldoende opbergruimte is voor de dagelijks benodigde dingen, zoals bijvoorbeeld pennen, schrijfblok en smartphone. De metalen behuizing moet in vijf moderne kleuren gepoedercoat kunnen worden. De viltschaal moet leverbaar zijn in antraciet en lichtgrijs. De hangende lade, moet optioneel met slot gekozen kunnen worden. De max. belasting moet 10 kg bedragen.

        Verpakking

        Door de verdeling over meerdere leveringseenheden moet worden gezorgd voor een gering transportvolume.

        Kwaliteit & ecologie

        Het tafelprogramma moet op basis van de variant worden ontworpen conform gedeeltelijk in acht genomen normen:

        • Certificaat gecontroleerde veiligheid in bewerking
          • DIN vakrapport 147
          • DIN EN-527-1/2/3 Bureautafels (behalve voor soft touch)
          • BGI 650
          • EK 5/AK3 (PfG-AF)
          • NEN 2449
          • Aantonen van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) voor relevante onderdelen
          • DIN, VBG + FAVW, BSO
        • PEFC-certificering voor houten componenten
        • Certificaat AGR
        • Greenguard

        De processen voor de vervaardiging van de producten moeten zijn gecertificeerd conform de volgende normen:

        • DIN ISO 14001 milieumanagement
        • DIN ISO 9001 kwaliteitsmanagement
        • DIN ISO 50001 energiemanagement
        • DIN ISO 45001 arbeidsveiligheid
      Technische specificatie
      • Unieke ref.height-adjustable-team-desk-se-lab-meet-and-stand
      • ProductfamilieWorkplace for regular change of posture
      • ProductgroepOffice table
      • TypeObject (enkelvoudig object)
      • Publicatiedatum2024-10-17
      • Editienummer1
      • Hoogte (mm)740
      • Breedte (mm)1600
      • Diepte (mm)1615
      Gerelateerd
      • Gefabriceerd inDuitsland
      Classificatie
      • Categorie BIMobjectMeubilair - Bureaus
      • IFC-classificatieFurniture
      • Uniclass 2015-codePr_40_50_21
      • Uniclass 2015-beschrijvingDesks, tables and worktops
      • OmniClass-nummer23-21 13 00
      • OmniClass-titelRetail and Office Equipment and Furnishings

      Beschikbaarheid regio

      Europa Azië Afrika