Publiceer je producten
Mastermind High Vergadertafel
Mastermind High Vergadertafel
Mastermind High Vergadertafel
    sedus

    Mastermind High Vergadertafel

    Plekken van inspiratie in plaats van alleen werkplekken. Met de mastermind high desk biedt Sedus een assortiment dat alle voordelen van moderne hoge-tafelconcepten combineert. Of het nu gaat om tijdelijk werken of als een plek voor communicatie, het bevordert samenwerking en efficiëntie. Dit komt doordat vergaderingen die staand plaatsvinden levendiger en meestal korter zijn. Tegelijkertijd stimuleert werken aan een hoge tafel spontane houdingsveranderingen, wat een positief effect heeft op de gezondheid.

    Specificatie
    • Framesysteem

      • Eenvoudig te monteren frame bestaande uit draagbalken, verbindingsknotelementen, conische tafelpoten van stalen buis of hout
      • Alomlopende voetlijst van ronde buis, verchroomd, stevig aan de tafelpoten geschroefd
      • Hoogteverstellingsmodules van kunststof, verstelbereik ca. 20 mm
      • Tafelhoogte  1050 mm
      • Lijsthoogte    235 mm

      Frame-elementen

      • Draagbalken en knopen zilver geanodiseerd
      • Knopen met vingerafdrukvrije coating

      Voetlijst

      • Vervaardigd van verchroomde stalen buis
      • Knotelementen zilver geanodiseerd

      Tafelpoten

      • Optioneel verchroomd, zwart gepoedercoat, wit aluminium, zuiver wit, donker brons of naturel beuk en naturel eiken.

      Tafelblad – Afmetingen

      • Diepte: 900mm, breedte 1800/2000/2400 mm
      • Diepte: 1000mm, breedte 1800/2000/24000 mm
      • Diepte: 1200mm, breedte 1800/2000/2400 mm

      Afwerkingen

      • 25 mm drielaags spaanplaat:
      • Melamineharscoating in één kleur of verschillende decoratieve houteffecten (bovenaanzicht conform         EN 14322). De minimale lichtbestendigheid is 6 op de wol-schaal.
      • Substraat conform EN 312-2003
      • Hoogwaardige kroonsnede fineeroppervlak, 3 mm fineerband aan alle zijden. Oppervlak in een hoogwaardige, duurzame, tweecomponenten watergedragen polyurethaanlak.
      • Linoleum (kleur zwart L20, zand L22) met echt hout in Hickory Natural (Q10), optioneel andere fineerbanden volgens het Sedus fineerassortiment.
         
      • Voor enkele tafels mm-3** HPL-oppervlak soft touch: Het matte soft touch-oppervlak is een laminaat op basis van uithardende harsen. De bovenste papieren laag wordt in een apart productieproces gecoat en vervolgens met elektronenstralen verhard. Het resultaat is een fluweelzacht, warm oppervlak met vingerafdrukvrije eigenschappen, gekenmerkt door zijn hoge slijt-, slag- en krasbestendigheid.
      • 25 mm MDF-panelen met gevormde randen:
      • Hoogwaardige kroonsnede fineeroppervlak, 3 mm fineerband aan alle zijden. Oppervlak in een hoogwaardige, duurzame, tweecomponenten watergedragen polyurethaanlak.
      • Vijf verschillende soorten gevormde randen, meermaals zwart of helder gelakt.
      • Linoleum (kleur zwart L20, zand L22) met echt hout in Hickory Natural (Q10), optioneel andere fineerbanden volgens het Sedus fineerassortiment.
         
      • De glans- en reflectiewaarden van alle oppervlakken      komen overeen met DIN Special Report 147. De enige uitzonderingen zijn de effen      melamine afwerkingen in zuiver wit, grafiet zwart en ebbenhout, en de echte      houtfineersoorten wit essenhout, zwart essenhout, walnoot gelakt beuk, wengé gelakt      eik en donker walnoot.
      •  
      • Er worden in principe alleen houtmaterialen van E1-kwaliteit gebruikt
      • Fineer is een natuurproduct. De kleur van het fineer wordt bepaald door het type en de structuur van het hout en kan variëren. Alle houtsoorten veranderen van kleur onder invloed van licht. Natuurlijke verschillen zijn geen reden voor klachten, maar bevestigen juist dat het materiaal echt is.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.mastermind-high-desk
    • ProductfamilieMastermind table
    • ProductgroepHigh desks
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-11-26
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Bureaus

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika