Publiceer je producten
Mastermind Vergadertafel
Mastermind Vergadertafel
Mastermind Vergadertafel
Mastermind Vergadertafel
Mastermind Vergadertafel
Mastermind Vergadertafel
    sedus

    Mastermind Vergadertafel

    Met mastermind heeft Sedus een intelligent tafelsysteem ontwikkeld dat allesbehalve standaard is. Het kan worden aangepast aan elke kamergrootte of -vorm en biedt vrijwel eindeloze mogelijkheden voor maatwerk. Daarbij komen de hoge kwaliteitsnormen: bij de productie worden uitsluitend geselecteerde materialen gebruikt, en daarnaast worden veel stappen met de hand uitgevoerd. Of het nu gaat om vergaderingen en conferenties of informele werkruimtes – mastermind past perfect bij u.

    Specificatie

    • Productfamilie

      • Enkele tafels
      • Vormen: rechthoek, bootvorm, vierkant, rond, gebogen driehoek
      • Modulaire systemen
      • Lineaire elementen
      • Hoeckelementen


      Framesysteem/Pootframes

      Het hart van het concept is het robuuste, eenvoudig te monteren frame bestaande uit aluminium draagbalken met functioneel profiel, knotelementen in gegoten aluminium en conische tafelpoten in staal of hout.

      De knotelementen zijn het verbindelement tussen de draagbalken, tafelpoten en tafelbladen.

      De buisvormige tafelpoten worden als volledig gemonteerde eenheid met de knotelementen geleverd. De hoogteverstellingsmodules aan het uiteinde van de tafelpoot bieden een verstelbereik van 20 mm en zijn zonder gereedschap verstelbaar.

      De knotelementen hebben 5 verschillende aansluitposities voor de draagbalken. Indien nodig moeten deze onder elke hoek op de knopen kunnen worden gemonteerd.

      De tafelbladen worden op deze basisstructuur gemonteerd. Het tafelblad wordt zonder gereedschap gemonteerd door middel van een kwartslag van een roterende klemplaat in de knoop. De roterende klemplaat heeft hiervoor handgreepstrips.

      De multifunctionele groef van de draagbalken maakt eenvoudige montage van kabelgoten, enkele kabelhouders en modesty panelen mogelijk.


      Tafelbladen

      Afmetingen

      Enkele tafel

      Enkele tafel, rechthoekig

      • Diepte: 1000 mm, breedte 1800/2000/2400/2600 mm
      • Diepte: 1200 mm, breedte 2000/2400/2600 mm

      Enkele tafel, bootvormig

      • Diepte, voorzijde: 1050 mm, diepte midden 1200 mm,       breedte 2600/3850 mm
      • Diepte, voorzijde: 1050 mm, diepte midden 1300 mm,       breedte 5200 mm

      Enkele tafel, vierkant

      • Diepte: 1200 mm, breedte: 1200 mm
      • Diepte: 1800 mm, breedte: 1800 mm

      Enkele tafels, rond

      • Diameter 1300 mm / 1600 mm

      Enkele tafels, gebogen driehoek

      • Zijdelengte: 1800 mm x 1800 mm x 1800 mm

      Modulair systeem

      Startelementen/eindelementen, lineair

      • Diepte: 800 mm, breedte: 1100/1700/1900/2400/2600 mm
      • Diepte: 900 mm, breedte: 1100/1700/1900/2400/2600 mm
      • Diepte: 1200 mm, breedte: 1100/1700/1900/2400/2600      mm

      Uitbreidingselementen

      • Diepte: 800 mm, breedte: 850/1450/1650/2150/2350 mm
      • Diepte: 900 mm, breedte: 850/1450/1650/2150/2350 mm
      • Diepte: 1200 mm, breedte: 850/1450/1650/2150/2350 mm

      Hoeckelementen

      • Diepte: 800 mm, hoek: 90°
      • Diepte: 900 mm, hoeken: 90°, 30°, 150°

      Substraat

      Het gebruik van 25 mm drielaags spaanplaat is geschikt voor het substraat conform EN 312-2003.

      Er wordt uitsluitend spaanplaat van E1-kwaliteit gebruikt.

      Als alternatief kunnen 25 mm dikke MDF-panelen als substraat worden gebruikt.

      Modelkenmerken

      Enkele tafels

      De tafelbladen worden op een basisframe bestaande uit draagbalken, knotelementen en tafelpoten gemonteerd door middel van roterende klempl

    Technische specificatie
    • Unieke ref.mastermind-table
    • ProductfamilieMastermind table
    • ProductgroepTables
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-11-26
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Bureaus

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika