Publiceer je producten
Modulair open-kastensysteem se:matrix
Modulair open-kastensysteem se:matrix
Modulair open-kastensysteem se:matrix
Modulair open-kastensysteem se:matrix
Modulair open-kastensysteem se:matrix
    sedus

    Modulair open-kastensysteem se:matrix

    4.3 van de 5 sterren4.3(17 reviews)

    Tafel aan tafel naast een kast is verleden tijd – tegenwoordig worden kantoren gedomineerd door niet-territoriale werkplekken en open spaces. Efficiënte benutting van het oppervlak en gedeelten afgestemd op de behoeften zijn hier een belangrijk onderwerp. Waar kan samenwerking en uitwisseling plaatsvinden en waar vind ik een aparte ruimte voor mezelf en mijn benodigdheden?


    Meubels die een individuele vormgeving en een multifunctionele omgevingen ondersteunen, bieden in dit opzicht een bijzonder voordeel. se:matrix combineert precies dat – de functie als opbergruimte, als zonerings- en als designelement. De open kast kan worden aangepast aan wat nodig is in de werkomgeving en voegt ook een zekere ongedwongenheid toe aan het kantoor. Zodat welzijn de norm wordt.

    Specificatie
    • Types

      • Open-kastmodule inclusief functioneel niveau
        • Functioneel niveau = open corpus, optioneel met kabelgoot en contactdoosopties
          • Open
          • Achterwand
          • Achterwand en klep
        • Minimumhoogte open-kastmodule 740 mm (functioneel niveau + 1 niveau) tot 5 niveaus 2015 mm (functioneel niveau + 4 verdere niveaus)
        • Diepte open-kastmodule 400 mm
        • Breedte open-kastmodule 400-2000 mm
        • Doorlopende legborden en weglaten van legborden mogelijk
        • Rasterbreedte segmenten: raster van 400 en 800 mm
        • Variabele inkorting van de afmeting bij het 800mm-segment mogelijk met max. 390 mm
        • Standaard uitrusting met steldoppen ter compensatie van oneffenheden in de vloer; bij lange configuraties moet een extra hoogtecompensatiemodule worden meegeleverd
      • Kast-open-kastmodule
        • Kasthoogte 2 en 3 OH
        • Totale hoogte max. 5 niveaus 2015 mm (voorbeeld: kast 2 OH + 3 verdere niveaus)
        • Diepte 400 mm
        • Breedte 400-2000 mm
        • Doorlopende legborden en weglaten van legborden mogelijk (in open kast)
        • Frontvarianten kast: vleugeldeur, laden bij segmentbreedte 800 mm, open vak
        • Indeling volgt de segmentatie van de open kast
        • Variabele inkorting van de afmeting bij het 800mm-segment mogelijk met max. 390 mm (uitzondering: laden)
        • Standaard uitrusting met steldoppen ter compensatie van oneffenheden in de vloer; bij lange configuraties moet een extra hoogtecompensatiemodule worden meegeleverd
      • Koppelbare legborden, koppelbaar functioneel niveau, koppelbare kasten
        • Rasterbreedte 400 en 800 mm
        • Voor de verbinding van open-kastmodules of kast-open-kastmodules (voorbeeld: open-kastmodule van 2000 mm + koppelbare legborden van 800 mm + open-kastmodule van 2000 mm = configuratie van 4800 mm)
        • Gebruik van koppelbare kast alleen tussen twee kasten

      De volgende configuratie moet kunnen worden gerealiseerd:

      • Lineaire opstelling
      • L- en T-opstelling
      • Hoogtemix via schakelelementen

      Vloerbevestiging:

      • Een vloerbevestiging moet voor de hoogte van 5 niveaus in de breedtes 400, 800 en 1200 mm standaard beschikbaar zijn als bevestigingsset
      • Vloerbevestiging moet optioneel beschikbaar zijn voor de andere afmetingen

      Organisaties open-kastmodule:

      • Achterwanden
      • Zijwanden
      • Tussenplank
      • Vakverdeler
      • Verzonken deuren
        • 1-deurs bij segmentbreedte 400 mm
        • 2-deurs bij segmentbreedte 800 mm

      Sluitsystemen voor deuren in de open-kastmodule (voor segmentbreedte 400 mm), basis- en koppelbare kasten:

      • Zonder

      Verwisselbare cilinder

      • Cijferslot
      • Digitaal codeslot met RFID

      Grepen:

      • Push to open voor deuren en klep
      • Knopgreep
        • Zwart
        • Mat aluminium

      De volgende Add-Ons moeten beschikbaar zijn:

      • PET-panelen (adaptief)
      • Voor segmentbreedte 400 en 800 mm (niet bij inkorting van de maat)
        • Hoogte = hoogte open kast (functioneel niveau en kasten zonder stof-/PET-paneel)
      • Whiteboard-ophanging
        • Adaptief voor bevestiging aan de stijlen
      • Garderobestang
        • Voor koppelbare legborden van 800 mm op het 5e niveau
      • PET-mand 345 x 365 x 180 mm

      Plantenkast:

      • Melamine plantenkast met waterdicht planteninzetelement
      • Afgestemde afmetingen
      • Breedtes 345, 745 mm
      • Hoogte 140 mm
      • Diepte 345 mm

      Monitormodule 5 OH (basiskast 2 OH + monitoropzetelement 3 OH) in 2 uitvoeringen:

      • Breedte 1600 mm
        • Met 4 deuren
        • Voor monitoren max. hoogte 1100 mm, max. breedte 1500 mm (max. 65“)
      • Breedte 2000 mm
        • Met 4 deuren, 1 open vak in het midden
        • Voor monitoren max. hoogte 1100 mm, max. breedte 1900 mm (max. 85“)
      • Boorraster voor opname van monitoren met of zonder extra houder (tot VESA 600 x 600 mm)
      • Het onderblad moet standaard voorzien zijn van kabeldoorvoeren links en rechts
      • Optionele kabeldoorvoeren in de zijwanden voor het doorvoeren van de elektrische voorziening
        • Links, rechts, aan beide zijden
        • Het doorvoeren van de elektrische voorziening vindt plaats binnen de dubbele achterwand
      • Er moet standaard een 3-voudige contactdoos meegeleverd worden
      • Voorzijde kan als optie worden uitgerust met contactdoos PIX of Powerframe 3-voudig
      • Afneembare achterwand
      • De achterzijde moet optioneel kunnen worden aangepast voor de opname van whiteboards
      • Optionele voorbereiding voor lineaire koppeling met open kast of kast-open-kastmodule

      high desk:

      • Breedtes: 1600, 2000 mm
      • Diepte 800 mm
      • Hoogte 950 mm
      • Afgeleid uit de constructie van de open kast
      • Afsluitend blad als tafelblad
      • Tussenplank als aflegvlak
      • Twee open vakken standaard als opbergruimte voor benodigdheden
      • Inrichtingsopties open vakken:
      • Tussenplank
      • Vakverdeler
      • Deuren
      • Combinatie tussenplank of vakverdeler met deuren
      • PET-manden, met name bij gebruik van de vakverdeling

      Verpakkingen en montage

      Het open-kastsysteem moet gemonteerd worden geleverd tot een modulegrootte van 2000 mm breed en 4 niveaus.

      Bij een modulegrootte van 2000 mm breed en 5 niveaus moet de aflevering in 2 elementen gebeuren: functioneel niveau + 4 niveaus open kast.

      Kwaliteit & ecologie

      De kast-open-kastmodule moet ontworpen zijn volgens de volgende eisen:

      • Certificaat gecontroleerde veiligheid
      • Greenguard
      • PEFC-certificering voor houten componenten

      De processen voor de vervaardiging van de producten moeten gecertificeerd zijn conform:

      • DIN ISO 14001 milieumanagement
      • DIN ISO 9001 kwaliteitsmanagement
      • DIN EN ISO 50001 energiemanagement
      • DIN ISO 45001 arbeidsveiligheid
    Technische specificatie
    • Unieke ref.modular-shelving-system-se-matrix
    • ProductfamilieMatrix Modular shelving system
    • ProductgroepModular shelving system
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-10-17
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1165
    • Breedte (mm)3302
    • Diepte (mm)500
    Gerelateerd
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Rekken en opslag
    • IFC-classificatieFurniture
    • Uniclass 2015-codePr_40_30_78_77
    • Uniclass 2015-beschrijvingShelf units
    • OmniClass-nummer23-21 13 00
    • OmniClass-titelRetail and Office Equipment and Furnishings

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika