Publiceer je producten
Bureaustoel voor hybride kantoren en thuis se:flair
Bureaustoel voor hybride kantoren en thuis se:flair
Bureaustoel voor hybride kantoren en thuis se:flair
Bureaustoel voor hybride kantoren en thuis se:flair
Bureaustoel voor hybride kantoren en thuis se:flair
    sedus

    Bureaustoel voor hybride kantoren en thuis se:flair

    3.7 van de 5 sterren3.7(7 reviews)

    Het kantoor is diverser dan ooit: touch down-werkplekken, workshopbereiken, loungegedeelten, vergaderruimten en nog veel meer bepalen de beschikbare ruimte. Daarnaast hebben concepten als hybride werken en het thuiskantoor de werkwereld veroverd. De wens naar meer gerieflijkheid binnen de werkomgeving is erg belangrijk. se:flair maakt het mogelijk: de stoel die gerieflijkheid, comfort en functie combineert.

    Specificatie
    • De uitstraling van een schaalstoel gecombineerd met het comfort van een membraanbespanning en de ergonomische functies van een werkstoel. De veelzijdig inzetbare bureaustoel maakt indruk met zijn organische silhouet evenals de omvangrijke aanpassingsmogelijkheden.

      Toepassingen

      • Teamwerkplek & hot deskingzone
      • Besprekings- en seminarruimte
      • Knooppunt en tussenzones
      • Rustzone en stiltewerkplek
      • Thuiskantoor

      Modelkleur

      Naar keuze in twee uitvoeringen:

      • Kleuren: zwart (RAL 9011) of helder wit (RAL 9016)

      Rugleuning

      Rugleuning altijd met membraanbespanning:

      • Gebreid membraan verkrijgbaar in de kleuren: M7A zwart, M7B lichtgrijs, M7C wijnrood, M7D terracotta, M7E dennengroen
      • Hoogte van de rugleuning gemeten boven de bezette zitting: 435 mm
      • Breedte van de rugleuning: 400 mm
      • Hoogte van het steunbereik van de rugleuning boven de zitting: 230 – 270 mm
      • Openingshoek: 95°
      • Schuinte van de rugleuning: 23°

      Lendensteun

      Lendensteun door het intern gespannen membraan altijd geïntegreerd. Het membraan past zich optimaal aan de contouren van de rug, bekken- en lendenstreek aan, heeft een ondersteunend effect en verbetert zo het ergonomische zitten.

      Kleur van het interne spanframe afhankelijk van de modelkleur. Het interne spanframe en het intern gespannen membraan in de rugleuning zijn nauwelijks zichtbaar.

      Armleuningen

      Armleuningen altijd geïntegreerd in het leuningframe.

      • Armleuninghoogte van de zitting: 250 mm
      • Lengte van de opdek: 200 mm
      • Breedte van de opdek: 50 mm
      • Binnenwerkse breedte tussen armleuningen: 470 mm
      • Kleinste afstand rugleuning tot voorzijde van de armleuningen: 330 mm

      Zitting, zetel

      Zitting gestoffeerd met membraanbekleding of zitting bekleed met bekledingsstof.

      Zitkussen en rugleuningmembraan kunnen naar keuze ook gescheiden van elkaar worden bepaald.

      • Gebreid membraan verkrijgbaar in de kleuren: M7A zwart, M7B lichtgrijs, M7C wijnrood, M7D terracotta, M7E dennengroen
      • Geselecteerde bekledingsstoffen en lederimitatie.
      • Afwijking tussen bekleding van zitting en rugleuning mogelijk.
      • Zitplaat: kleur afhankelijk van geselecteerde modelkleur
      • Zitbreedte: 430 mm
      • Zitdiepte: 455 mm
      • Stofferingsdikte: 50 mm

      Mechaniek

      Innovatief kinematisch bewegingsconcept zonder mechaniek. Ergonomisch intuïtief zitcomfort zonder omslachtige instellingen door de gebruiker

      • Een voorwaarts (8°) gerichte wipbeweging stimuleert het ergonomisch waardevol veranderen van houding en dynamisch werken.
      • Automatische gewichtsherkenning met evenwichtig krachtenverloop: veerdruk van de rugleuning past zich automatisch aan de gebruiker resp. het lichaamsgewicht aan.
      • Rugleuningopeningshoek van het mechaniek van 23° maakt een grote bewegingsvrijheid mogelijk.
      • Intuïtieve snelle verstelling: rugleuningvergrendeling mogelijk voor “starre” of “bewegende” zithouding. Bedieningselement voor de vergrendeling steeds basaltgrijs
      • Kleur afhankelijk van de modelkleur

      Zithoogteverstelling

      Kunststof 5-teens voet op wielen:

      • Hoogteverstelling via gasveer
      • Hoogteverstelling van de zitting: 400 - 510 mm
      • Kleur gasveer afhankelijk van de modelkleur.
      • Bedieningselement voor de hoogteverstelling steeds basaltgrijs

      Aluminium 4-teens voet op glijders:

      • Hoogteverstelling via gasveer
      • Hoogteverstelling van de zitting: 390 - 515 mm
      • Kleur gasveer afhankelijk van de modelkleur.
      • Bedieningselement voor de hoogteverstelling steeds basaltgrijs

      Houten frame 4-teens voet op glijders:

      • Zonder hoogteverstelling
      • Zithoogte: 440 mm

      Kenmerken van de bediening

      • Robuuste, goed in de hand liggende en goed bereikbare bedieningselementen
      • Intuïtieve bediening van de instellingen tijdens het zitten
      • Kort samengevatte en overzichtelijke gebruiksaanwijzing direct bij de stoel

      Onderstel

      Kunststof 5-teens voet op wielen:

      • 360° draaibaar, vergrendelbaar, in hoogte verstelbaar (gasveer)
      • Kleur wordt bepaald door de modelkleur

      Aluminium 4-teens voet op glijders:

      • 360° draaibaar, vergrendelbaar, in hoogte verstelbaar (gasveer)
      • Kleur wordt bepaald door de modelkleur

      Houten frame 4-teens voet op glijders:

      • 360° draaibaar, vergrendelbaar
      • Kleuren houten tenen: beuken naturel, beuken zwart, eiken naturel
      • Kleur van de aluminium verbindingen afhankelijk van de modelkleur

      Wielen/glijders

      Kunststof 5-teens voet:

      Harde wielen voor zachte vloeren (bijv. tapijt) of zachte wielen voor harde vloeren leverbaar. Kleur van de wielen afhankelijk van de modelkleur

      • Modelkleur zwart
        • Harde wielen: wiel zwart, loopvlak zwart
        • Zachte wielen: wiel zwart, loopvlak basaltgrijs
      • Modelkleur helder wit
        • Harde wielen: wiel helder wit, loopvlak helder wit
        • Zachte wielen: wiel helder wit, loopvlak basaltgrijs

      Aluminium 4-teens voet/houten frame 4-teens voet:

      • Kunststof glijders voor zachte vloeren
      • Viltglijders voor harde vloeren

      Wielbescherming

      • Zwarte wielen met/zonder transport-wielbescherming
      • Witte wielen altijd met transport-wielbescherming

      Gewicht

      • Kunststof 5-teens voet: 9,7 kg
      • Aluminium 4-teens voet: 11,0 kg
      • Houten frame 4-teens voet: 9,0 kg

      Gebruikersgewicht

      • Kunststof 5-teens voet/aluminium 4-teens voet: 130 kg
      • Houten frame 4-teens voet: 110 kg

        Accessoires

        • Brandwerende uitvoering EN 1021, deel 1 en 2 (code 6004)
        • Variant rug met membraan en zitting met stof bekleed: membraan in zwart* en bekledingsstoffen Step, Fame en One
        • Variant rug met membraan en zitting met membraanbekleding: membraan in zwart*
        • Brandwerende uitvoering UK FFFSR, BS 5852, crib 5 (code 6024)
        • Variant rug met membraan en zitting met stof bekleed: membraan in zwart* en bekledingsstof Fame
        • Brandwerende uitvoering UNI CLASS 1.IM. (code 6044)
        • Variant rug met membraan en zitting met stof bekleed: membraan in zwart en bekledingsstoffen Step en One
        • Variant rug met membraan en zitting met membraanbekleding: membraan in zwart*

        *Andere membraankleuren op aanvraag

        Transport en verzending

        • Verzending als volledig gemonteerd via transporteur
        • Deels gedemonteerde verzending via koeriersdienst (modelcode: fr-820)

        Pakketafmetingen:700 x 655 x 485 mm

        Gewicht

          • Kunststof 5-teens voet /Aluminium 4-teens voet: 12,3 kg
          • Houten frame 4-teens voet: 11,2 kg

        Kwaliteitsnormen

        • 5 jaar garantie
        • Hoogwaardige materialen
        • TÜV-gecontroleerd op schadelijke stoffen (in bewerking)

        Voor kunststof 5-teens voet met wielen:

        • Classificatie als bureaustoel type B conform DIN EN 1335-1 (in bewerking)/DIN 4573

        Voor aluminium/houten frame 4-teens voet met glijders:

        • GS-keurmerk van TÜV Rheinland LGA Products GmbH/Bezoekersstoelen DIN EN 16139 L1 (in bewerking)

        Ecologie

        • 10 jaar verkrijgbaarheid van reserveonderdelen
        • Bekledingsstoffen: Öko-Tex-Standard 100
        • Eenvoudige demontage
        • FACT-sheet ecologische balans
        • GREENGUARD-gecertificeerd (in bewerking)
        • Productie volgens DIN ISO 9001 kwaliteitsmanagement
        • Productie volgens DIN ISO 14001 milieumanagement
        • Onverlijmde bekledingstechniek
        • Servicevriendelijkheid door eenvoudige vervanging van onderdelen
      Technische specificatie
      • Unieke ref.office-swivel-chair-se-flair
      • ProductfamilieSwivel Office chair
      • ProductgroepChairs
      • TypeObject (enkelvoudig object)
      • Publicatiedatum2024-10-17
      • Editienummer1
      • Hoogte (mm)871
      • Breedte (mm)697
      • Diepte (mm)683
      Gerelateerd
      • Gefabriceerd inDuitsland
      Classificatie
      • Categorie BIMobjectMeubilair - Bureaustoelen
      • IFC-classificatieFurniture
      • Uniclass 2015-codePr_40_50_12
      • Uniclass 2015-beschrijvingChairs, seats and benches
      • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
      • CSI MasterFormat 2014 TitelChairs
      • OmniClass-nummer23-21 13 00
      • OmniClass-titelRetail and Office Equipment and Furnishings

      Beschikbaarheid regio

      Europa Azië Afrika