Publiceer je producten
Bureaustoel voor wisselwerkplekken se:flex
Bureaustoel voor wisselwerkplekken se:flex
Bureaustoel voor wisselwerkplekken se:flex
Bureaustoel voor wisselwerkplekken se:flex
Bureaustoel voor wisselwerkplekken se:flex
    sedus

    Bureaustoel voor wisselwerkplekken se:flex

    Zelfinstellende bureaustoel voor wisselwerkplekken

    Waar wisselwerkplekken de overhand hebben, mag se:flex niet ontbreken. Want dankzij de Want dankzij zijn intelligente gewichtsautomaat stelt hij zich automatisch in op de meest uiteenlopende gebruikers. Tegelijkertijd kan de rugleuning elke beweging van de gebruiker volgen en maakt daardoor de grootst mogelijke bewegingsvrijheiden een gezond zitten in alle posities mogelijk.

    Specificatie
    • Similarmechaniek met gewichtsautomaat voor dynamisch zitten

      Basismodel ef-122 / ef-102

      Rugleuning met flexibel 3D gebreid membraan of Slim-stoffering, in hoogte verstelbare lendensteun, multifunctionele armleuningen, Similarmechaniek met gewichtsautomaat, gasveer met mechanische dieptevering, schuifzitting, automatische kanteling van de zitting naar voren tot 5 graden, kunststof kruisvoet zwart, harde wielen voor zachte vloeren

      Mechaniek

      • Similarmechaniek met automatische gewichtsherkenning van de gebruiker met evenwichtig krachtenverloop
      • Zitting en rugleuning bewegen zich volledig synchroon met het lichaam
      • Synchroonverhouding zitting/rugleuning: 1:3,5
      • Automatische aanpassing aan uiteenlopende gebruikersgewichten (aanleungewichten van 500 N tot 1500 N, 10 N = 1 kg)
        Naar keuze als versie voor lichte personen beschikbaar
      • Schuinte van de rugleuning vanuit mechaniek: 26 graden, vergrendeling in de voorste positie mogelijk, resp. extra leuningstandbegrenzing bij 8, 16 en 26°.
      • Automatische kanteling van de zitting naar voren (door verplaatsing van het gewicht van de gebruiker) tot 5 graden
      • Aanbevolen voor gebruikers met een gewicht van max. ca. 130 kg
      • Gebruikersgewicht tot 150 kg in combinatie met aluminium voet

      Rugleuning

      • ef:122: 3D gebreid membraan in 5 verschillende kleuren
      • ef:102: Rugleuning in Slim-stoffering met stofbekledingen uit de Sedus-bekledingsstofcollectie, achterzijde altijd antraciet.
      • Kunststof frame van glasvezelversterkt polyamide, naar keuze zwart (RAL 9011) of lichtgrijs (RAL 7035)
      • Rugleuninghoogte, gemeten over een bezette zitting:
        640 mm
      • Breedte rugleuning op bekkenkamhoogte: 485 mm
      • Lendensteun (70 mm in hoogte verstelbaar), optioneel comfortlendensteun met diepteaanpassing (tot 20 mm diepteverstelling van de lendensteun, adaptief systeem waarbij een handmatige verstelling niet nodig is).
      • Rugleuning met flex-element zorgt tegelijkertijd voor bewegingsvrijheid en ondersteuning
      • Optioneel rondom beklede neksteun met hoogte- (90 mm)en schuinstandaanpassing (25 graden); van zwarte lederimitatie bij modellen in stof; bij modellen in leder, neksteun in gekozen leder
      • Kledinghanger als optie

      Armleuning

      - Multifunctionele armleuningen (3714):

      • Multifunctionele armleuningen die in het model zijn geïntegreerd met opdekjes van PUR, opdekjes draaibaar (naar binnen 40 graden, naar buiten 20 graden), naar keuze zwart of lichtgrijs.
        - Lengte van de opdekjes: 230 mm
        - Breedte van de opdekjes: 80 mm
        - Kleinste afstand van de rugleuning tot de voorzijde
        armleuningen 300 mm
      • Verstelbereiken:
        - Hoogteverstelling: 100 mm (200 tot 300 mm)
        - Diepteverstelling opdekken: 40 mm
        - Binnenwerkse breedte: 480 mm (bij parallel staande
        opdekjes)
        - Binnenwerkse breedte door draaien van de opdekjes: 340-
        600 mm (afstand tussen de voorzijden van de armleuningen)

      - 4D-armleuningen met softtouch opdekjes (3424):

      • 4D-armleuningen met 360° draaibare softtouch opdekjes van PU-materiaal, opdekjes zwart of lichtgrijs
        - Lengte van de opdekjes : 230 mm
        - Breedte van de opdekjesn : 105 mm
        - Kleinste afstand van de rugleuning tot de voorzijde
        armleuningen 250 mm
      • Verstelbereiken:
        - Hoogteverstelling: 110 mm (200 tot 310 mm)
        - Diepteverstelling opdekjes: 40 mm
        - Breedteverstelling zonder gereedschap volgens DIN EN
        1335- 1: 385-520 mm
      • Uiterste binnenwerkse breedte: pad evenwijdig,
        minimale binnenwerkse breedte: pad -15° naar binnen gedraaid

      Zitting, zetel

      • Standaard schuifzitting
      • Anatomisch gevormd zitvlak met zitkom en afgeronde zitranden
      • Automatische kanteling van de zitting naar voren (door verplaatsing van het gewicht van de gebruiker) tot 5 graden. Bewegend gelagerde zitting maakt zijwaartse bewegingen mogelijk.
      • Dikte stoffering 50 mm
      • Vormschuim (polyurethaanschuim)
      • Breedte 490 mm, zitdiepteverstelling 430 – 500 mm
        Bij adaptieve diepteverstelling van de lendensteun: 425-495 mm
      • Comfortschuifzitting (code 4512):
      • Anatomisch gevormd zitvlak met zitkom en afgeronde zitranden
      • Automatische kanteling van de zitting naar voren (door verplaatsing van het gewicht van de gebruiker) tot 5 graden. Bewegend gelagerde zitting maakt zijwaartse bewegingen mogelijk.
      • Dikte stoffering 75 mm
      • Breedte 490 mm, zitdiepteverstelling 430-500 mm
        Bij adaptieve diepteverstelling van de lendensteun: 425-495 mm

      Zithoogteverstelling (standaard zitting)

      • Gasveer met mechanische dieptevering: vering van het lichaamsgewicht ook in de onderste zitpositie, hoogteverstelling 400 – 520 mm
      • Optioneel Sedo-Lift-mechanisme III: volledige vering van het lichaamsgewicht, ook in de laagste zitpositie, door pneumatische vergrendeling, vrijwel slijtagevrij, geen uitval of vervanging van de gasveer. Het gepatenteerde mechanisme heeft een garantie van 30 jaar.
        - in combinatie met aluminium voet hoogteverstelling
        420 – 540 mm
        - in combinatie met kunststof voet hoogteverstelling
        420 – 540 mm
      • Optioneel gasveer met einddemping voor traploze hoogteverstelling (390 – 530 mm)
      • Optioneel gasveer voor balie-uitvoering met voetring
      • Bij een comfortzitting zijn de zithoogten ongeveer 15 mm hoger.

      Voet

      • Kruisvoet van kunststof (polyamide, glasvezelversterkt), zwart (RAL 9011) of lichtgrijs (RAL 7035)
      • Optionele aluminium voet gepolijst
      • Wielen met een diameter van 65 mm, naar keuze hard of zacht

      Balie-uitvoering

      • Balie-uitvoering in combinatie met een vaste zitdiepte van
        425 mm.
      • Voetring met 19 mm breed steunvlak, in hoogte verstelbaar van 300 - 500 mm, Ø 500 mm
      • Voetring en gasveer in zwart, oppervlak voetring in aluminium geborsteld
      • Aluminiumvoet – de modelkleur bepaalt de kleur van de voet
      • Zithoogte 630 - 880 mm
      • Permanent geremde wielen voor veilig opzitten bij volledige mobiliteit van de stoel, altijd met zachte coating voor verbeterde hechting ook bij gladde vloeren, diameter van 65 mm
      • Aanbevolen voor gebruikersgewicht tot 130 kg

      Kwaliteitsnormen

      • GS-keurmerk van TÜV Rheinland LGA Products GmbH/
        DIN EN 1335 / DIN 4573
      • Classificatie als bureaustoel type A conform DIN EN 1335-1
      • Ergonomie – certificaat van TÜV Rheinland LGA Products GmbH
      • Gecontroleerd op schadelijke stoffen door TÜV Rheinland LGA Products GmbH
      • GREENGUARD
      • Onderscheiden met BLAUER ENGEL
      • QUALITY OFFICE-certificaat
      • Kwaliteitskenmerk AGR
      • Hoogwaardige materialen
      • Mechanische, bijna slijtagevrije componenten
      • 5 jaar garantie
      • Productie volgens DIN ISO 14001 milieumanagement
      • Productie volgens DIN ISO 9001

      Ecologie

      • Slijtagevrije vervaardiging van het gebreide membraan
      • Bekledingen niet verlijmd
      • Leder uit milieubewuste productie
      • Eenvoudige demontage
      • 10 jaar verkrijgbaarheid van reserveonderdelen
      • Servicevriendelijkheid door eenvoudige vervanging van onderdelen
      • FACT-sheet ecologische balans
      • Bekledingsstoffen: Öko-Tex-Standard 100
      • Productie volgens DIN ISO 14001 milieumanagement
    Technische specificatie
    • Unieke ref.office-swivel-chair-se-flex
    • ProductfamilieSwivel Office chair
    • ProductgroepChairs
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-10-17
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1059
    • Breedte (mm)714
    • Diepte (mm)701
    Gerelateerd
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Bureaustoelen
    • IFC-classificatieFurniture
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015-beschrijvingOffice chairs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelOffice Seating
    • OmniClass-nummer23-21 13 00
    • OmniClass-titelRetail and Office Equipment and Furnishings

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika