Publiceer je producten
Bureaustoel se:kit
Bureaustoel se:kit
Bureaustoel se:kit
Bureaustoel se:kit
Bureaustoel se:kit
    sedus

    Bureaustoel se:kit

    Hoe en waar er ook gewerkt wordt – de werkomgevingen, taken en behoeften zijn verschillend. Daarom verschillen de eisen aan de uitrusting en de individuele wensen voor de perfecte bureaustoel. Dus hoe praktisch zou een bureaustoel zijn die aan alle wensen kan voldoen?

    De nieuwe se:kit volgt een bijzondere aanpak, omdat hij functioneert volgens het modulaire systeem en gericht is op comfort. De gebruiker bepaalt hoe de bureaustoel moet worden samengesteld en welke componenten hij wil hebben – geheel volgens het motto ”minder is meer” maar ook ”meer is meer”. Altijd inbegrepen: ergonomisch zitten met het beste comfort. Maar zonder afbreuk te doen aan design en esthetiek.

    Specificatie
    • Een bureaustoel voor iedereen. Zijn “mix-and-match”-karakter zorgt ervoor dat deze stoel in hoge mate af te stemmen is op persoonlijke wensen en op basis van doelgroep en prijssegment kan worden aangepast of gewijzigd. Daarbij behoudt de stoel zijn eigenlijke claims wat betreft comfort, duurzaamheid, diversiteit en design.

      Toepassingen

      • Territoriale werkplekken
      • Niet-territoriale werkplekken
      • Touch down-werkplekken
      • Conferentie- en vergaderruimten
      • Project-, workshop- en seminarruimten
      • Thuiskantoor

      Framekleur

      Frame naar keuze in twee uitvoeringen:

      • Kleuren: zwart RAL 9011 of lichtgrijs RAL 7035

      Rugleuning

      • Royale, ergonomisch gevormde rugleuning, geschikt voor elke lichaamslengte
      • Kunststof frame in de kleuren zwart of lichtgrijs
      • Rugleuning leverbaar in variant met volledige stoffering of als membraanvariant

      Stofferingsvariant in de kleuren:

        • Bekleding voorzijde: meer dan 100 stoffen en ledersoorten uit de Sedus-collecties
        • Bekleding achterzijde: Harlequin, voor modelkleur zwart in zwart en voor modelkleur lichtgrijs in grijs
        • Dikte stoffering: 45 mm

      Membraanvariant in de kleuren:

      Rug bespannen met 3D gebreid membraan, lucht- en vochtdoorlatend, kreukbestendig

      Kleuren:

        • Antraciet
        • Salie
        • Meloen
        • Beige
        • Lichtgrijs
      • In hoogte verstelbare lendensteun met extra diepteaanpassing leverbaar. Kleur wordt bepaald aan de hand van de modelkleur.
        • Verstelbereik in de hoogte: 95 mm

      Middelhoge rugleuning (sn-101/sn-121)

      • Hoogte van de rugleuningen gemeten boven de bezette zitting: 635 mm
      • Hoogte van het steunpunt van de rugleuning boven de zitting: Breedte van de rugleuning: 480 mm
      • Hoogte van het steunpunt van de rugleuning boven de zitting: tussen 170 - 300 mm

      Middelhoge, in hoogte verstelbare rugleuning (sn-102/122)

      • Hoogteverstelling rugleuning: 70 mm
      • Hoogte van de rugleuningen gemeten boven de bezette zitting: 590 - 660 mm
      • Hoogte van het steunpunt van de rugleuning boven de zitting: Breedte van de rugleuning: 480 mm
      • Hoogte van het steunpunt van de rugleuning boven de zitting: tussen 170 - 300 mm

      Hoge rugleuning (sn-103/sn-123)

      • Hoogte van de rugleuningen gemeten boven de bezette zitting: 735 mm
      • Hoogte van het steunpunt van de rugleuning boven de zitting: Breedte van de rugleuning: 480 mm
      • Hoogte van het steunpunt van de rugleuning boven de zitting: tussen 170 - 300 mm

      Zitting/schuifzitting

      • Ergonomisch en anatomisch gevormde 5-zone-zitting maakt een gelijkmatige drukverdeling en een lang aanhoudend zitcomfort voor elke lichaamslengte mogelijk met:
        • Stuitbeensteun
        • Zittingellips
        • Helling
        • Hoogplateau
        • Knieronding
      • Zitkussen (stof/leder): meer dan 100 stoffen en ledersoorten uit de Sedus-collecties
        • Zitkussen en rugleuningmembraan kunnen naar keuze ook gescheiden van elkaar worden bepaald.
        • Zitplaat: kleur op basis van modelkleur
        • Gestoffeerde zitting met PUR-stofferingsschuim
        • Schuimdikte: ca. 55 mm
        • Stofferingsdikte: 55 mm
      • Zitkussen met comfortuitvoering (stof/leder): meer dan 100 stoffen en ledersoorten uit de Sedus-collecties
        • Zitkussen en rugleuningmembraan kunnen naar keuze ook gescheiden van elkaar worden bepaald.
        • Zitplaat: kleur altijd zwart
        • Gestoffeerde zitting met PUR-stofferingsschuim en gesneden schuimlaag
        • Schuimdikte: ca. 65 mm
        • Stofferingsdikte: 65 mm
      • Zitbreedte: 490 mm
      • Zitdiepte bij vaste zitting: 460 mm
      • Zitdiepte schuifzitting:
        • Dragermechaniek min. 425 mm met 60 mm
        • Synchroonmechaniek auto. gew. min. 410 mm met 70 mm
        • Synchroonmechaniek ind. Gew. min. 410 mm met 70 mm

      Armleuning

      Ergonomisch gevormde armleuningen van kunststof ter ontlasting van de schouders en de nekspieren:

      • Kleur armleuningdrager en armleuningschacht: afhankelijk van de modelkleur in zwart of lichtgrijs
      • Kleur van de opdekken: altijd zwart
      • 2D-designarmleuning: Modelkleur lichtgrijs: armleuningpad in basaltgrijs

      Armleuningopties

      • Zonder armleuning
        • Kan alleen worden gekozen zonder schuifzitting of ook met schuifzitting in combinatie met Similarmechaniek met gewichtsautomaat en aluminium 5-teens voet
      • 1D-armleuning – in hoogte verstelbaar
        • Hoogteverstelling: 190 - 300 mm
      • 2D-armleuning – in hoogte en breedte verstelbaar
        • Hoogteverstelling: 190 - 300 mm
        • Lengte van de armleuning: 230 mm
        • Breedte van de armleuning: 80 mm
        • Vrije breedte tussen de armleuningen: 480 mm
        • Breedteverstelling van de armleuningdragers zonder gereedschap: per zijde 25 mm, ∑ 50 mm
      • 2D-designarmleuning met PUR-opdekken – in hoogte verstelbaar en verschuifbare pad (naar voren en naar achteren)
        • Hoogteverstelling: 190 - 260 mm
        • Lengte van de armleuning: 230 mm
        • Breedte van de armleuning: 80 mm
        • Vrije breedte tussen de armleuningen: 480 mm
      • 3D-armleuning – in hoogte en breedte verstelbaar en verschuifbare pad (naar voren en naar achteren)
        • Hoogteverstelling: 190 - 300 mm
        • Lengte van de armleuning: 230 mm
        • Breedte van de armleuning: 80 mm
        • Vrije breedte tussen de armleuningen: 460 - 510 mm
        • Breedteverstelling van de armleuningdragers zonder gereedschap: per zijde 25 mm, ∑ 50 mm
      • 4D-armleuning (Code 3414) – in hoogte en breedte verstelbaar en verschuifbare pad (naar voren en naar achteren, naar rechts en naar links draaibaar met 360°)
        • Hoogteverstelling: 190 - 300 mm
        • Lengte van de armleuning: 225 mm
        • Breedte van de armleuning: 90 mm
        • Vrije breedte tussen de armleuningen: 430 - 510 mm
        • Zwenkbereik pads: ∑ 36° naar beide zijden, in 3 standen
          • Naar binnen, 2 standen 12°/24°
          • Naar buiten, 1 stand 12°
        • Breedteverstelling van de armleuningdragers zonder gereedschap: per zijde 25 mm, ∑ 50 mm
      • AX-armleuning (code 3419) voor bureaustoelen met vaste rugleuning (sn-101, sn-103, sn-121 en sn-123)
        In hoogte en breedte verstelbaar en verschuifbare pad (naar voren en naar achteren, naar rechts en naar links draaibaar met 360°)
        • Hoogteverstelling: 190 - 300 mm
        • Lengte van de armleuning: 200 mm
        • Breedte van de armleuning: 95 mm
        • Vrije breedte tussen de armleuningen: 410 - 510 mm

      Mechaniek

      • Innovatief kinematisch bewegingsconcept zonder mechaniek voor niet-territoriale toepassingsgebieden. Ergonomisch intuïtief goed zitcomfort zonder omslachtige instellingen door de gebruiker
        • Een voorwaartse (5°) en licht naar de zijkant gerichte wipbeweging stimuleert het ergonomisch waardevol veranderen van houding en dynamisch werken
      • Automatische gewichtsherkenning met evenwichtig krachtenverloop
      • Intuïtieve, snelle verstelling
      • Veerdruk van de rugleuning past zich automatisch aan de gebruiker resp. het lichaamsgewicht aan
      • § Openingshoek van het mechaniek van 24°
      • § Schuinte van de rugleuning 31°
      • Kleur afhankelijk van de modelkleur
        • Automatische kanteling van de zitting naar voren tot 5° door verplaatsing van het gewicht van de gebruiker
        • Zitting naar keuze tot 5° verstelbaar in de zitneiging voor drukontlasting in het dijbeen

      Zithoogteverstelling

      • Traploze hoogteverstelling via gasveer, hoogteverstelling van de zitting:
      • Dragermechaniek 420 – 550 mm
      • Synchroonmechaniek auto. gew. 400 – 530 mm
      • Synchroonmechaniek ind. gew. 400 – 530 mm
      • Dragermechaniek 440 – 550 mm
      • Synchroonmechaniek auto. gew. 420 – 530 mm
      • Synchroonmechaniek ind. gew. 420 – 530 mm
      • Bedieningselement voor de hoogteverstelling: onafhankelijk van de modelkleur altijd in basaltgrijs
      • Mechanische gasveer: volledige vering van het lichaamsgewicht ook in de onderste zitpositie dankzij pneumatische vergrendeling, bijna slijtagevrij, geen uitval of vervanging van de gasveer. Voor het gepatenteerde mechaniek geldt een garantie van 30 jaar.


      Kenmerken van de bediening

      • Robuuste, goed in de hand liggende en goed bereikbare bedieningselementen
      • Intuïtieve en fijngevoelige bediening van de instellingen tijdens het zitten
      • Kort samengevatte en overzichtelijke gebruiksaanwijzing direct bij de stoel.

      Onderstel

      • Kunststof 5-teens voet
      • Kleur wordt bepaald aan de hand van de modelkleur
      • Optioneel: aluminium 5-teens voet in zwart, gepolijst of lichtgrijs

      Wielen

      Harde wielen voor zachte vloeren (bijv. tapijt) of zachte wielen voor harde vloeren leverbaar.

      • Diameter wielen: 65 mm
      • Modelkleur zwart
        • Harde wielen: wiel zwart, loopvlak zwart
        • Zachte wielen: wiel zwart, loopvlak basaltgrijs
      • Modelkleur lichtgrijs
        • Harde wielen: wiel lichtgrijs, loopvlak lichtgrijs
        • Zachte wielen: wiel lichtgrijs, loopvlak basaltgrijs

      Kwaliteitsnormen

      • 5 jaar garantie
      • 30 jaar garantie op de mechanische gasveer
      • Hoogwaardige materialen
      • Mechanische, bijna slijtagevrije componenten
      • Ergonomie – certificaat van TÜV Rheinland LGA Products GmbH
      • GS-keurmerk van TÜV Rheinland LGA Products GmbH/ DIN EN 1335-1 / -2 + DIN 4573 - 130kg / 150kg
      • Classificatie als bureaustoel type A conform DIN EN 1335–1 met synchroonmechaniek auto. gewichtsaanpassing (in bewerking)
      • Classificatie als bureaustoel type A conform DIN EN 1335–1 met synchroonmechaniek indiv. gewichtsaanpassing (in bewerking)
      • QUALITY OFFICE-certificaat (in bewerking)
      • Gecontroleerd op schadelijke stoffen door TÜV Rheinland LGA Products GmbH

      Ecologie

      • 10 jaar verkrijgbaarheid van reserveonderdelen
      • Bij modelkleur zwart aandeel gerecycled materiaal tot 56%
      • Bekledingsstoffen: Öko-Tex-Standard 100
      • Eenvoudige demontage
      • Recyclebaar
      • Servicevriendelijkheid door eenvoudige vervanging van onderdelen
      • Onverlijmde bekledingstechniek
      • FACT-sheet ecologische balans
      • GREENGUARD-gecertificeerd
      • Productie volgens DIN ISO 9001 kwaliteitsmanagement
      • Productie volgens DIN ISO 14001 milieumanagement
    Technische specificatie
    • Unieke ref.office-swivel-chair-se-kit
    • ProductfamilieSwivel Office chair
    • ProductgroepChairs
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-10-17
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1058
    • Breedte (mm)735
    • Diepte (mm)720
    Gerelateerd
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Bureaustoelen
    • IFC-classificatieFurniture
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015-beschrijvingOffice chairs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelOffice Seating
    • OmniClass-nummer23-21 13 00
    • OmniClass-titelRetail and Office Equipment and Furnishings

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika
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
    Soortgelijke producten

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText