Publiceer je producten
Bureaustoel turn around
Bureaustoel turn around
Bureaustoel turn around
Bureaustoel turn around
Bureaustoel turn around
    sedus

    Bureaustoel turn around

    Herbezinning en heroriëntatie

    waar vroeger vaste structuren met afzonderlijke kantoorruimten beeldbepalend waren, domineert tegenwoordig dynamisch projectwerk met variabele teams op flexibele plekken. Overleggen, werken, beslissingen nemen: dat alles gebeurt op een plaats die optimale efficiëntie en resultaat garandeert – bijvoorbeeld op een Sedus turn around, die speciaal is ontwikkeld voor de eisen van team- en projectwerkzaamheden.

    Specificatie
    • Toepassingsgebieden

      Bureaustoel voor gebruik bij project- en vergadertafels of tijdelijke eenpersoonswerkplekken.

      Zitschaal, stoffering, wipmechaniek en frame zijn ontworpen voor de eisen aan tijdelijke activiteiten, zoals team- en projectwerkzaamheden of geconcentreerd zelfstandig werken.

      Wipmechaniek

      De onderzijde van de schaal eindigt met een vormopsluiting die aansluit op het wipmechaniek. Daarmee is een beweging naar achteren en naar voren mogelijk.

      Schaal

      Eendelige schaal van polypropyleen van tot 40% hergebruikt materiaal. Zitting in ronde basisvorm met rondomlopende, dynamische afschuining aan de voorzijde van de zitting: zijdelings opzitten en staand zitten wordt vergemakkelijkt. Leuning met een omsluitende schaalcontour maakt een verandering van de houding mogelijk bij zijdelings gedraaide zitposities.

      Stoffering

      Dikte zitkussens: 70 mm in het gedeelte voor de zitbeenderen; 50 mm aan de voorzijde van de zitting Dikte rugleuningstoffering: 40 mm in het lendenbereik; 15 mm bij de rugrand van de rugleuningstoffering met rondom lopend stofferingsoppervlak bij de leuningaansluiting, geïntegreerde opdekjes en lendenuitvorming. Zacht zitgevoel en voortdurende ondersteuning van de rug.

      Pootuitvoering

      Aluminium kruisvoet met 5 steunelementen, gepoedercoat in zwart, helder wit of gepolijst.

      Wielen

      Er worden harde wielen voor zachte vloeren (bijv. tapijt) meegeleverd met een diameter van 65 mm. Als optie zijn zachte wielen voor harde vloeren leverbaar.

      Glijders

      Als optie kunnen kunststof- of viltglijders in plaats van wielen worden besteld. De glijders met kunststof oppervlak zijn universeel te gebruiken, het viltglijvlak is speciaal geschikt voor gevoelige vloeren.

      Zithoogteverstelling

      Sedo-Lift-mechanisme III: volledige vering van het lichaamsgewicht, ook in de laagste zitpositie, door pneumatische vergrendeling, vrijwel slijtagevrij, geen uitval of vervanging van de gasveer.
      Het gepatenteerde mechanisme heeft een garantie van 30 jaar.
      Hoogteverstelling 430–540mm.

      Optioneel traploze hoogteverstelling (420 – 550 mm) dankzij gasveer, in de onderste positie gedempt door kunststof buffer.

      Kenmerken van de bediening

      Eenvoudige bedienbaarheid voor snel en intuïtief gebruik, omdat er maar een knop is voor de zithoogteverstelling.

      Gewicht
      11,5 kg

      Maximaal gebruikersgewicht

      150 kg

      Kwaliteitsnormen

      • GS-keurmerk door TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN 4573 / DIN EN 16139 L1/ DIN 68878
      • Gecontroleerd op schadelijke stoffen door TÜV Rheinland LGA Products GmbH
      • Kwaliteitskenmerk AGR
      • Made in Germany
      • Hoogwaardige materialen
      • 5 jaar garantie conform de bepalingen in de prijslijst
      • Productie volgens DIN ISO 9001
      • iF product design award 2015
      • interior innovation award 2015, Selection
      • German Design Award 2016, Special Mention

      Ecologie

      • Verlijmde bekledingen zijn zoveel mogelijk vermeden
      • Bekledingsstoffen: Öko-Tex-Standard 100
      • 10 jaar verkrijgbaarheid van reserveonderdelen
      • Servicevriendelijkheid door eenvoudige vervanging van onderdelen
      • Onderscheiden met BLAUER ENGEL
      • GREENGUARD certified
      • FACT-sheet ecologische balans
      • Global Reporting Initiative (duurzaamheidsrapport volgens GRI-criteria)
      • Productie volgens DIN ISO 14001 milieumanagement
    Technische specificatie
    • Unieke ref.office-swivel-chair-turn-around
    • ProductfamilieSwivel chair
    • ProductgroepChairs
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-10-17
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)821
    • Breedte (mm)678
    • Diepte (mm)671
    Gerelateerd
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Stoelen, Krukken, Banken
    • IFC-classificatieFurniture
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015-beschrijvingOffice chairs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelOffice Seating
    • OmniClass-nummer23-21 13 00
    • OmniClass-titelRetail and Office Equipment and Furnishings

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika