Publiceer je producten
De office cube-oplossing voor open kantoren se:cube
De office cube-oplossing voor open kantoren se:cube
De office cube-oplossing voor open kantoren se:cube
De office cube-oplossing voor open kantoren se:cube
De office cube-oplossing voor open kantoren se:cube
    sedus

    De office cube-oplossing voor open kantoren se:cube

    Afgesloten en flexibele ruimte-in-ruimte-modules.
    Open space-bereiken of grote kantoorruimten zijn goed voor een efficiënte benutting van het oppervlak. Maar hoe staat het met geconcentreerd werken? Daarvoor is een ruimte nodig die de Sedus se:cube in no time creëert. De nieuwe office cube van Sedus bepaalt de normen voor montage, akoestiek en sfeer en biedt ruimte voor maximaal acht personen, hetzij als stiltewerkplek, voor kleine bijeenkomsten of voor ontspanning.

    Specificatie
    • Type/afmetingen/benodigd oppervlak/gewicht:

      • Afmeting S / buitenmaat: B 1500 x D 1000 x H 2320 mm, binnenmaat: B 1215 x D 880 x H 2200 mm (onder lamp: H 2150 mm), benodigd oppervlak: 1,5 m², gewicht: 480 kg (leeg)·
      • Afmeting M / buitenmaat: B 2000 x D 1500 x H 2320 mm, binnenmaat: B 1715 x D 1382 x H 2200 mm (onder lamp: H 2150 mm), benodigd oppervlak: 3 m², gewicht: 675 kg (leeg)·
      • Afmeting L / buitenmaat: B 2500 x D 2500 x H 2320 mm, binnenmaat: B 2165 x D 2380 x H 2200 mm (onder lamp: H 2150 mm), benodigd oppervlak: 6,25 m², gewicht: 1025 kg (leeg)·
      • Benodigde binnenwerkse hoogte in de ruimte voor montage en luchtcirculatie: min. 2500 mm

      Constructie:

      De vloer-, wand- en plafondelementen moeten bestaan uit speciale lichtbouwplaten met een unieke driedimensionale kernstructuur. Deze intelligente lichtbouwplaten moeten slechts 1/3 van het gewicht van een normale houten plaat met dezelfde dikte hebben, moeten extreem stabiel zijn en een zeer eenvoudige elektrische voorziening/kabelgeleiding binnen de platen mogelijk maken.

      Een GS-certificering voor office cubes moet beschikbaar zijn van de TÜV.

      Plafond:

      Het plafond van de office cubes moet afhankelijk van de afmeting van de ruimte bestaan uit 1 of 3 lichtbouwpanelen. In een techniekpaneel dat in het midden is geplaatst, moeten de ventilatie met geluiddemping en de verlichting worden aangebracht. De iets verlaagde verlichting moet de ventilatie- en regeleenheid volledig afdekken, zodat er geen ventilatiesleuven en sensoren zichtbaar zijn.

      Vloer:

      De vloer moet afhankelijk van de afmeting van de ruimte bestaan uit een tot drie elementen. Deze moeten met elkaar verbonden zijn en met behulp van bovenaf toegankelijke steldoppen (S = 12 stuks, M = 16 stuks en L = 24 stuks) waterpas worden gezet. In het voorste vloerpaneel moet een opening aangebracht zijn, waardoor de elektriciteitskabel van het gebouw naar de office cube kan worden aangelegd. De elektriciteitsaansluiting van de office cube moet als plug&play worden uitgevoerd. De vloer is een constructief element. Het hoogteverschil mag niet groter zijn dan 75 mm. Het hoogteverschil van 75 mm dat ontstaat, moet zo nodig door een rubberen drempelhulp zonder treden worden gecompenseerd (leverbaar bij RO-Flex GmbH).

      Beglazing:

      Het office cube-systeem moet een- of tweezijdig kunnen worden voorzien van glasoppervlakken. De beglazing aan een zijde komt overeen met de standaard en heeft altijd betrekking op de zijde naast de deur. Bij een tweezijdige beglazing moet tevens de tegenoverliggende zijde van glas worden voorzien.

      De vaststaande glasoppervlakken moeten worden geleverd in de kwaliteit 10,76 mm VSG-SI (gelaagd veiligheidsglas met tussenliggende akoestische folie), zodat db 38 RwP wordt bereikt.

      Deuren:

      Afhankelijk van het interieur moeten de geheel glazen deuren links of rechts scharnierend aan het hoekelement worden bevestigd of in het midden worden geplaatst en een openingshoek van ca. 160° hebben. De deur moet altijd naar buiten openen. Het beslag, de neer te laten vloerafdichting, evenals de deurkruk met insteeksloten, moeten worden geleverd in grafiet structuur metallic.

      Er moet keuze zijn uit twee deurvarianten:

      • Standaard: 10,76 mm VSG-SI geheel glazen deur (gelaagd veiligheidsglas met tussenliggende akoestische folie) met neer te laten vloerafdichting
      • Als optie: met magneetsluiting. Die trekt het deurblad tegen de afdichtingen en verbetert zo de geluidsniveauvermindering.

      De deuren moeten standaard worden voorzien van een insteekslot met een blindcilinder, zodat ze standaard niet afsluitbaar zijn. In het insteekslot moeten achteraf profielcilinders met de doornmaat 56,5 mm aangebracht kunnen worden, zodat een aanpassing aan klantspecifieke sluitsystemen mogelijk is. Dat gebeurt na de montage van het office cube-systeem door de klant.

      Geluiddemping/akoestiek:

      De geluiddemping van de office cubes moet zo goed zijn, dat de office cubes in het midden van een kantoor kunnen worden geplaatst. De verstaanbaarheid van spraak is afhankelijk van het geluidsniveau van de omgeving in de omliggende ruimte. Tapijten en wandabsorptie moeten worden gebruikt voor een optimale ruimtelijke akoestiek zonder flutterecho's en met lage nagalmtijden. Dat is ook afhankelijk van het aantal gesloten wanden. De met stof beklede wandpanelen moeten de nagalmtijd van de office cubes verbeteren en zo leiden tot een betere verstaanbaarheid van spraak. De office cube moet worden onderworpen aan een akoestische test voor de geluidsniveauvermindering en nagalmwaarden. De geluidsniveauvermindering beschrijft de reductie van de geluidsoverdracht van de frequenties die relevant zijn voor de spraak vanuit de office cube naar buiten en vanuit de omgeving in de office cube. Een certificering volgens DIN EN ISO 11957 (2010) moet beschikbaar zijn.

      De volgende akoestische uitrustingen moeten beschikbaar zijn:

      • Standaard: toe- en afvoerlucht met geluiddemping, dubbelwandige wandconstructie, akoestisch effectieve wandpanelen aan de binnenzijde, vaststaande glaselementen van 10,76 mm VSG-SI + geheel glazen deur van 10,76 mm VSG-SI met tussenliggende akoestische folie en neer te laten vloerafdichting
      • Optioneel: extra magneetsluiting bij de deur
      • Standaard moeten aan de gesloten zijden links en rechts van de deur paneel 1 en 2 (bij S alleen paneel 1) akoestisch effectief en paneel 3 en 4 als met stof beklede panelen (bij S alleen paneel 2) worden toegepast, zodat lage nagalmtijden en een optimale ruimtelijke akoestiek zonder flutterecho's worden bereikt en het welzijn in de ruimte wordt verbeterd.

      Ventilatie:

      Een ventilatie-eenheid met geluiddemping met radiale ventilatoren moet in een van de twee gesloten wanden naast de deur worden geplaatst. Dit creëert een onderdruk in de office cube. De verse lucht moet worden aangezogen via de toevoerluchtvoorziening, eveneens met geluiddemping, in het plafond boven de verlichting, door de ruimte geleid en via het ventilatierooster onder in de wand afgevoerd. Aansluitend moet de ventilatie-eenheid de verbruikte lucht aan het bovenste uiteinde van de office cube weer terug naar buiten, in de omliggende ruimte uitblazen. Door de grote dwarsdoorsneden van de ventilatie-elementen moet ervoor worden gezorgd dat noch een sterke geluidsontwikkeling, noch waarneembare tocht kan optreden. Aan de buitenzijde mogen geen ventilatieafdekkingen zichtbaar zijn.

      Om een goede luchtcirculatie in de ruimte te kunnen garanderen, moet boven het plafond van de office cube een binnenwerkse hoogte van 20 cm volstaan.

      Per persoon moet worden uitgegaan van een richtwaarde van 35-45 m³/h benodigde verse lucht. Bij de installatie van de ventilatie moet de comfortmodus individueel worden aangepast aan en ingesteld op de grootte van de ruimte en het geplande interieur, inclusief het aantal gebruikers. De volautomatische regeling moet de ventilatoren regelen op basis van de ruimtetemperatuur en het CO2-gehalte van de binnenlucht. Wanneer als optie een folieschakelaar voor handmatige bediening wordt gekozen, moeten verlichting en ventilatie ook individueel kunnen worden geregeld.

      Luchtverversingshoeveelheden per formaat afhankelijk van temperatuur en CO2-gehalte:

      • Afmeting S: 58-139 l/s komt overeen met 210-500 m³/h, luchtverversingshoeveelheid: 81-192 rv/h
      • Afmeting M: 58-139 l/s komt overeen met 210-500 m³/h, luchtverversingshoeveelheid: 36-87 rv/h
      • Afmeting L: 58-139 l/s komt overeen met 210-500 m³/h, luchtverversingshoeveelheid: 17-40 rv/h
      • De luchtkwaliteit in de cube moet permanent worden bewaakt door een CO2-sensor. Vanaf een CO2-gehalte van 1000 ppm moet de ventilatieregeling de luchtverversingshoeveelheid volledig automatisch verhogen. Voor de veiligheid van de gebruiker moet vanaf een CO2-gehalte van 1300 ppm een optisch lichtsignaal (hoofdverlichting binnen die afwisselend feller en donkerder wordt) aangeven dat de luchtkwaliteit slecht is en dat ofwel de ventilatie hoger moet worden geregeld of de deur moet worden geopend.

      De besturing van de office cubes moet uitgerust zijn met een nalooptijd voor ventilatie, die na het verlaten van de ruimte automatisch wordt gestart. De nalooptijd van de ventilatie mag niet korter zijn dan 5 minuten, om een volledige luchtuitwisseling en dus een optimale voorbereiding op het volgende gebruik te garanderen.

      Verpakking:

      De verpakking moet gebeuren in herbruikbare containers (Duitsland) of wegwerppallets (buitenland), afhankelijk van transport en afmeting van de office cubes. Door de verdeling over meerdere leveringseenheden moet worden gezorgd voor een gering transportvolume.

      Het transportvolume mag afhankelijk van de afmeting niet meer bedragen dan:

      • Afmeting S leeg: 8 m³ se:cube S met interieur: 8,5 m³
      • Afmeting M leeg: 8 m³ se:cube M met interieur: 10 m³
      • Afmeting L leeg: 10 m³ se:cube L met interieur: 12,5 m³

      Kwaliteit en ecologie:

      Het office cube-systeem moet ontworpen zijn volgens de volgende eisen:

      • Office cube
        • EU-conformiteitsverklaring en CE-certificaten voor alle elektrische componenten (lampen, ventilatoren, kabels, stopcontacten en regeling)
        • RED-certificering
        • GS-certificering door TÜV Rheinland
        • Certificering volgens de volgende EU-richtlijnen, normen en classificaties:
          • 2014/30/EU
          • 2014/35/EU
          • 2009/125/EG
          • 2011/65/EG en 2011/65/EU
          • 2001/95/EG
          • 2015/863/EU
          • IEC 60999
          • IEC 60884
          • Class 5842-05
          • Class 5842-85
      • Zitelementen:
        • GS-keurmerk van TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139 L1
        • GREENGUARD certified

      De processen voor de vervaardiging van de producten moeten gecertificeerd zijn conform:

      • DIN ISO 14001 milieumanagement
      • DIN ISO 9001
      • DIN ISO 50001 energiemanagement
    Technische specificatie
    • Unieke ref.room-in-room-modules-cube
    • ProductfamilieMeeting Pod/ Soundproof meeting pod
    • ProductgroepMeeting Pod
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-10-17
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)2319
    • Breedte (mm)2000
    • Diepte (mm)1534
    Gerelateerd
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Kantoorunit
    • IFC-classificatieFurniture
    • OmniClass-nummer23-21 13 00
    • OmniClass-titelRetail and Office Equipment and Furnishings

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika