Publiceer je producten
se:lab vleugeltafel
se:lab vleugeltafel
se:lab vleugeltafel
se:lab vleugeltafel
se:lab vleugeltafel
    sedus

    se:lab vleugeltafel

    Of het nu gaat om seminars, workshops, vergaderingen of lezingen: Met de se:lab flip mobiele stapelbare tafel kan elke opstelling flexibel worden georganiseerd in multifunctionele ruimtes - en dat ook nog eens heel eenvoudig. Dankzij de wielen kan se:lab flip moeiteloos door de ruimte worden verplaatst. Wanneer hij niet in gebruik is, kan hij in enkele eenvoudige stappen worden opgeklapt en opgeborgen om ruimte te besparen. Met talrijke tafelbladmaten en -vormen, evenals andere aanpassingsmogelijkheden, kan se:lab flip ook aan de omgeving worden aangepast, waardoor hij een gewaardeerde deelnemer is bij elk evenement.

    Specificatie
    • Productfamilie

      De tafelproductfamilie moet worden gekenmerkt door een groot aanbod aan aantrekkelijke, mobiele stapelbare tafels met een vaste hoogte van 740 mm en moet een verscheidenheid aan toepassingen bieden. Het moet een breed scala aan verschillende tafelbladmaten en -vormen bieden die worden gecombineerd met het frame met geïntegreerde vouwfunctie op wielen, om tegemoet te komen aan een grote verscheidenheid aan toepassingssituaties. De stapelbare tafel moet perfect geschikt zijn voor multifunctionele trainings-, seminar-, workshop- en vergaderruimtes.

      Framesysteem

      Het frame moet bestaan uit een gepoedercoat T-voetframe met voetondersteuning en kolom. Het tafelblad moet door middel van een geïntegreerd vouwmechanisme omhoog kunnen worden gekanteld, zodat meerdere tafels ruimtebesparend kunnen worden gestapeld. De tafel wordt bediend met twee handen via een hendel onder het tafelblad.

      Onderwagen

      De tafels moeten worden voorzien van 4 vergrendelbare wielen met een hoogte van 65 mm en geschikt zijn voor zowel zachte als harde vloeren.

      • Tafelhoogte: 740 mm
      • Stapelafmetingen: Sleepmaat 690/890 mm +185 mm

      Tafeldiepte

      700 mm

      750 mm

      800 mm

      900 mm

      1000 mm

      Sleepmaat

      690 mm

      690 mm

      690 mm

      890 mm

      890 mm

      Tafelbladen

      De volgende rechthoekige tafelbladen moeten beschikbaar zijn voor een stapelbare tafel:

      • Rechthoekig: B 1200 x D 700/800 mm, B 1400 x D 700/800 mm, B 1500 x D 750 mm, B 1600 x D 700/800/900/1000 mm, B 1800 x D 700/800/900/1000 mm, B 2000 x D 800/900/1000 mm

      • Halfcirkelvormig: B 1600 x 800 mm, B 1800 x D 900 mm

      • D-vormig: B 1400 x D 700 mm, B 1600 x D 800 mm, B 1800 x D 900 mm, B 2000 x D 900 mm

      • Bootvormig: B 1800 x D 1000 mm, B 2000 x D 1000 mm

      • V-combinatie hoekselement: B 2000 x D 900 mm (hoek: 170°, tafeldiepte voor koppelbare aanbouwtafels: 800 mm)

      Substraat

      De tafelbladen moeten verkrijgbaar zijn als 19 mm dik drielaags spaanplaat met melamineharsafwerking of fineer.

      Het gebruik van drielaags spaanplaat moet geschikt zijn voor het substraat conform EN 312-2003.

      Wat formaldehyde-emissies betreft, moeten de gecoate spaanplaten voldoen aan norm E05 volgens EN 717-1.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.se-lab-flip-agile-table
    • Productfamiliese:lab
    • ProductgroepFlip top tables
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-11-26
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Bureaus

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika