Publiceer je producten
se: lab dubbel verstelbaar bureau
se: lab dubbel verstelbaar bureau
se: lab dubbel verstelbaar bureau
se: lab dubbel verstelbaar bureau
    sedus

    se: lab dubbel verstelbaar bureau

    Efficiënt gebruik van kantoorstructuur en -ruimte: se:lab twin is een dubbele werkplek die aan deze eisen voldoet en tegelijkertijd een regelmatig wisselen tussen zitten en staan stimuleert. De vormgeving en moderne uitstraling zijn ideaal voor bench- of spine-configuraties en agile teamkantoren.

    Specificatie
    • Productfamilie

      • Dubbele werkplekserie

      De dubbele werkplekserie moet de voordelen van een bank – bevordering van de communicatie op de werkplek – combineren met de ergonomische voordelen van een enkele werkplek met gemotoriseerde verstelling – individuele hoogteverstelling in het zit-/sta-bereik.

      Op basis van een gezamenlijk frameplatform moet individuele hoogteverstelling van de twee werkoppervlakken mogelijk zijn. Het moet mogelijk zijn om klassieke bankconfiguraties te creëren door meerdere dubbele werkplekeenheden aan elkaar te koppelen. De dubbele werkplekserie moet intelligente elektrificatie-opties bieden, zowel voor de basisaansluiting als voor de individuele elektrificatie van een enkele werkplek.

      Framesysteem

      Het frame moet gebaseerd zijn op een balksysteem bestaande uit een dubbele draagbalk en geschroefde tafelbladondersteuningen die tevens als zijpanelen dienen. De motoren en de besturing moeten optimaal worden ingelijst door de dubbele draagbalken. De hoogwaardige verbinding van de pootframes met het frame moet worden gerealiseerd door middel van een stabiel schroefsysteem met 6 schroeven om een optimale krachtoverdracht naar het framesysteem te garanderen.

      Het framesysteem van de dubbele werkplekeenheden moet een tussenruimte van 100 mm tussen de tafelbladen hebben.

      De volgende dubbele werkplekken moeten beschikbaar zijn:

      tafelbladen met een diepte van 700 mm - 1500 mm totale diepte

      tafelbladen met een diepte van 800 mm - 1700 mm totale diepte

      tafelbladen met een diepte van 900 mm - 1900 mm totale diepte

      Pootframes

      Het dubbele werkplekprogramma moet de volgende opties voor hoogteverstelling omvatten:

      Gemotoriseerde hoogteverstelling:

      • 650–1280 mm
      • Ronde buismotor kolom
      • Slaglengte 630 mm met dubbele telescoop
      • Diameter van de ronde draagkolom H-frame 76 mm

      Een werkplek met gemotoriseerde hoogteverstelling moet twee regelkolommen met elk een aandrijving hebben. Een dubbele werkplekeenheid met gemotoriseerde hoogteverstelling heeft dus in totaal 4 aandrijvingen. De motoren moeten in stalen omhulsels aan het boveneinde van de regelkolommen worden gemonteerd; deze zijn stevig met het framesysteem verbonden voor een optimale krachtoverdracht naar het frame. De soepele glijdende geleiding moet ervoor zorgen dat de dubbele telescoop veilig loopt en een hoge mate van stabiliteit garanderen. De bureaukolommen moeten met behulp van een dwarsbalk tot een H-frame worden verbonden. Het H-frame biedt optimale beenruimte voor gebruikers, vooral wanneer de dubbele bankenheden in een rij zijn geplaatst.

      De pootframes moeten worden voorzien van stelvoetjes om oneffen vloeren te compenseren.

      Tafelbladen

      De volgende lineaire werkbladen moeten beschikbaar zijn voor het dubbele werkplekprogramma:

      • Diepte: 700, 800, 900 mm
      • Breedte: 1400, 1600, 1800, 2000 mm

      De tafelbladen moeten standaard 90° hoeken hebben. Optioneel moet het mogelijk zijn om afgeronde hoeken te hebben met een radius van r=50.

      Substraat

      De tafelbladen moeten verkrijgbaar zijn als 19 mm dik drielaags spaanplaat met melamineharsafwerking of fineer.

      Het gebruik van drielaags spaanplaat moet geschikt zijn voor het substraat conform EN 312-2003.

      Wat formaldehyde-emissies betreft, moeten de gecoate spaanplaten voldoen aan norm E05 volgens EN 717-1.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.se-lab-twin-workplace
    • Productfamiliese:lab
    • ProductgroepAdjustable Desks
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-11-26
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Meubilair

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika