Publiceer je producten
Bank voor gerieflijke kantoren se:living
Bank voor gerieflijke kantoren se:living
Bank voor gerieflijke kantoren se:living
Bank voor gerieflijke kantoren se:living
Bank voor gerieflijke kantoren se:living
    sedus

    Bank voor gerieflijke kantoren se:living

    4.4 van de 5 sterren4.4(21 reviews)

    De normale kantoorwerkzaamheden met de dagelijkse activiteiten en bijeenkomsten vereisen een goede planning, communicatie en volledige aandacht. Dat gaat gemakkelijker als er een aangename en productieve sfeer heerst. De bank se:living en de bijpassende tafels doen precies dat: ze zorgen zowel voor lichtheid als creativiteit en brengen gerieflijkheid binnen de werkcontext. De comfortabele stoffering belooft comfort in elke situatie.

    Specificatie
    • Veelzijdig inzetbaar soft seating-meubel, combineert het comfort en de esthetiek van een woonkamerbank met de functionaliteit die nodig is in moderne werkomgevingen. Bovendien kan se:living worden geconfigureerd als fauteuil, in een hoek, als eiland- of videoconferentie-opstelling en kan het worden aangevuld met opbergelementen, aanbouw en poefs.

      Toepassingsgebieden

      • Lounge-, wacht- en ontvangstgedeelten
      • Informele bijeenkomst-, samenwerkings- en ontmoetingszones
      • Rustzones en stiltewerkplekken
      • Knooppunten en tussenzones
      • (Executive) kantoren
      • Pauzezones, kantine, bistro en cafetaria

      Stofferingselement

      Corpus

      Het stofferingselement bestaat uit een houten corpus die is samengesteld van verschillende houtmaterialen, zoals MDF/multiplex/HDF en spaanplaat. Deze FSC-gecertificeerde materialen worden in verschillende procentuele verhoudingen gebruikt.

      Stofferingsopbouw voor banken, poefs, Plant Bench en fauteuil hoekig

      De stofferingsopbouw bestaat uit een verenkern van 80 mm hoog die losjes op de grondplaat ligt. Tussen grondplaat, met gaten voor luchttoevoer- en afvoer, en de verenkern wordt los een vlies aangebracht voor geluidsisolatie. Een ander vlies ligt los op de verenkern. De stofferingsopbouw in sandwichconstructie over het gehele oppervlak bestaat uit twee lagen die in contour gesneden zijn.

      Onderste laag: polyetherschuim 50 mm – soortelijk gewicht: 44 kg/m³

      Bovenste laag: polyetherschuim 50 mm uitlopend naar 20 mm/soortelijk gewicht: 30 kg/m³

      Rug- en armleuningstofferingen voor bank, Plant Bench en fauteuil hoekig

      De rug- en armleuningen worden met twee stalen buizen (diameter 29 mm), in zwart gepoedercoat in de corpus gevoerd en vanaf de onderzijde vastgeschroefd. De armleuningen kunnen later gedemonteerd en vervangen worden.

      De rugleuning en armleuningen hebben een houten steunelement van multiplex. De stofferingsopbouw in sandwichconstructie over het gehele oppervlak bestaat uit twee lagen en is in contour gesneden.

      Onderste laag: polyetherschuim 97 mm – soortelijk gewicht: 35 kg/m³

      Bovenste laag: polyetherschuim 20 mm dik/soortelijk gewicht: 35 kg/m³

      Stofferingsopbouw voor fauteuil rond

      De stofferingsopbouw bestaat uit banden die kruislings gespannen zijn en vast met het hout verbonden zijn. De stofferingsopbouw in sandwichconstructie over het gehele oppervlak bestaat uit twee lagen en is in contour gesneden.

      Onderste laag: polyetherschuim 90 mm – soortelijk gewicht: 35 kg/m³

      Bovenste laag: polyetherschuim 40 mm – soortelijk gewicht: 30 kg/m³

      Rug- en armleuningstofferingen voor fauteuil rond

      De rugleuning wordt met twee stalen buizen (diameter 29 mm), in zwart gepoedercoat, in de corpus gevoerd en vanaf de onderzijde vastgeschroefd.

      De rugleuning heeft een houten steunelement van multiplex. De stofferingsopbouw in sandwichconstructie over het gehele oppervlak bestaat uit twee lagen en is in contour gesneden.

      Onderste laag: polyetherschuim 30 mm – soortelijk gewicht: 25 kg/m³

      Bovenste laag: polyetherschuim 20 mm dik/soortelijk gewicht: 30 kg/m³

      Bekleding:

      Onder de bekleding zijn watten van polyestervlies 100 gram ingenaaid.

      Plint

      De plint is gemaakt van MDF of hout en is 80 mm hoog. Hij is verkrijgbaar in de volgende uitvoeringen:

      • Zwartgrijs (RAL 7021)
      • Lichtgrijs (RAL 7044)
      • Eiken naturel

      Bij bankelementen kan een ronde uitsparing (diameter 56 mm) voor bijvoorbeeld een stopcontact optioneel worden geïntegreerd in het midden van de plint onder elke zitting.

      Draaischijf – alleen voor fauteuil rond

      De bodemplaat en zuil worden verborgen door de omlopende plint. 300 graden draaibaar (150 graden per zijde), altijd met terughaalmechanisme.

      Glijders

      Onder de grondplaat van de stofferingselementen zijn vier zwarte, stalen stelpoten gemonteerd. Twee zijn rubberen glijders (stoppers) en de andere twee diagonaal zijn kunststof glijders met een verstelbereik van 10 mm.

      De plint: staat op vier antislipglijders, die in de hoeken gemonteerd zijn.

      Gebruikersgewicht

      • Bij bankelementen: tot 130 kg lichaamsgewicht per zitplaats
      • Bij fauteuil: tot 130 kg lichaamsgewicht
      • Poef: tot 130 kg lichaamsgewicht

      Koppelbeslag

      Alle koppelbare elementen zijn vast met elkaar verbonden via de plint. De plinten worden met elkaar verbonden via twee U-verbindingen. Met een M8-schroef met Torx worden de U-verbindingen samengetrokken, zodat de frames samengedrukt worden en de elementen stevig met elkaar verbonden zijn.

      Kwaliteitsnormen

      • GS-keurmerk van TÜV Rheinland LGA Products GmbH conform EN 16139 L1 en DIN 4573 voor bank en fauteuil (in voorbereiding)
      • TÜV-certificaat 'gecontroleerd op schadelijke stoffen' (in voorbereiding)
      • Greenguard (in voorbereiding)
      • Brandbeveiliging: EN 1021, deel 1 en 2, UK FFFSR, Italië UNI Class 1.IM
      • Productie volgens DIN ISO 9001 kwaliteitsmanagement
      • Productie volgens DIN ISO 14001 milieumanagement
      • Hoogwaardige materialen
      • 5 jaar garantie

      Ecologie

      • 10 jaar verkrijgbaarheid van reserveonderdelen
      • FACT-sheet ecologische balans
      • Bekledingsstoffen: Öko-Tex-Standard 100
      • Servicevriendelijkheid door eenvoudige vervanging van onderdelen
    Technische specificatie
    • Unieke ref.sofa-office-se-living
    • ProductfamilieSofa offices
    • ProductgroepSofa
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-10-17
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)723
    • Breedte (mm)1606
    • Diepte (mm)815
    Gerelateerd
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Banken
    • IFC-classificatieFurniture
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015-beschrijvingSofas
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelOffice Seating
    • OmniClass-nummer23-21 13 00
    • OmniClass-titelRetail and Office Equipment and Furnishings

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika