Publiceer je producten
Temptation C modulair bureau, hoogte verstelbaar
Temptation C modulair bureau, hoogte verstelbaar
Temptation C modulair bureau, hoogte verstelbaar
Temptation C modulair bureau, hoogte verstelbaar
    sedus

    Temptation C modulair bureau, hoogte verstelbaar

    Ergonomie begint waar functionaliteit ophoudt. Het Sedus temptation c bureau-systeem bijvoorbeeld, dat design, ergonomie en economie combineert. Een van de sterke punten van dit systeem is de handige hoogteversteltechniek die maximale flexibiliteit garandeert. De perfecte manier om te werken - temptation c levert dagelijks een waardevolle bijdrage aan stressreductie en ergonomische werkprocessen.

    Specificatie
    • Productfamilie

      • Bureau's
        • Telescopische hoogteverstelling
        • Ratchetverstelling zonder gereedschap
        • Hoogteverstelling met kruk
        • Gasveerhoogteverstelling
        • Gemotoriseerde hoogteverstelling in twee hoogten
      • Koppel- en aanbouwelementen
      • Retouren

      De consistente vormtaal moet een visueel passende combinatie van de verschillende hoogteverstellingsmogelijkheden mogelijk maken.

      Framesysteem

      Het framesysteem is gebaseerd op een balksysteem bestaande uit een centrale of dubbele balk en tafelbladondersteuning. Het draagframe past zich altijd perfect aan de vorm van het tafelblad aan. Bij hoekige tafelbladen volgt het draagframe onder het bureau het volledige tafelblad. Vanaf een bureaubreedte van 1800 mm wordt een extra stabilisatiestang in het voorste gedeelte van het tafelblad geplaatst. De tafelbladondersteuningen zorgen voor een hoge stabiliteit en worden ook gebruikt voor het bevestigen van adapters op het derde niveau, een CPU-houder en een laptophouder.

      Bureau's met telescopische, ratchetvrije, met kruk bediende hoogteverstelling of elektrische motor (650 - 1250 mm)

      Het gebruiksvriendelijke framesysteem voor bureaus die telescopisch, door middel van ratchetvrije verstelling of met behulp van een kruk worden versteld, bestaat uit een centrale balk met gelaste tafelbladondersteuningen. Dit stalen frame wordt op het tafelblad geschroefd. Het varieert afhankelijk van de breedte van het tafelblad. De pootframes worden stevig aan het frame geschroefd om een optimale krachtoverdracht naar het framesysteem te garanderen.

      Bureau's met gasveer- of gemotoriseerde hoogteverstelling (720 - 1200 mm)

      Het framesysteem is gebaseerd op een balksysteem bestaande uit een dubbele balk en gelaste tafelbladondersteuningen. De motoren en besturing of synchrone as voor hoogteverstelling met gasveer worden perfect ingelijst door de dubbele balken. De optimale verbinding tussen de pootframes en het framesysteem wordt bereikt door middel van een stevig schroefsysteem met zes bussen, dat een optimale krachtoverdracht naar het framesysteem garandeert.

      De compacte constructie van de verbinding tussen kolommen en framesysteem en de optimale positionering van de kolommen moeten het overbodig maken van een extra dwarsstuk tussen de pootframes.

      Pootframes

      Het bureauprogramma omvat de volgende opties voor hoogteverstelling:

      Telescopische hoogteverstelling:

      • 620 - 850 mm continu
      • Dwarsdoorsnede rechthoekige verticale buis 90 x 50 mm

      Ratchetverstelling zonder gereedschap door middel van ratchetvrije verstelling:

      • 620 - 850 mm
      • Dwarsdoorsnede rechthoekige verticale buis 90 x 50 mm

      Hoogteverstelling met kruk:

      • 620 - 850 mm continu
      • Dwarsdoorsnede rechthoekige verticale buis 90 x 50 mm

      Gasveerhoogteverstelling:

      • 720 - 1180 mm continu
      • Slaglengte 460 mm met enkele telescoop
      • Dwarsdoorsnede rechthoekige verticale buis 100 x 60 mm

      Gemotoriseerde hoogteverstelling (enkele telescoop):

      • 720 - 1200 mm continu
      • Slaglengte 480 mm met enkele telescoop
      • Dwarsdoorsnede rechthoekige verticale buis 100 x 60 mm

      Gemotoriseerde hoogteverstelling temptation ci (dubbele telescoop):

      • 650 - 1250 mm
      • Slaglengte 600 mm met dubbele telescoop
      • Dwarsdoorsnede rechthoekige verticale buis 90 x 60 mm

      De pootframes hebben stelvoetjes om oneffen vloeren te compenseren.

      Afhankelijk van de toepassing worden asymmetrische pootframes van 800 en 900 mm diepte of symmetrische pootframes van 600 mm gebruikt voor de eindpootframes.

      Telescopische, ratchetvrije of met kruk bediende hoogteverstelling

      De pootframes worden stevig aan de centrale balk geschroefd. De houder vormt een sterke en toch eenvoudige interface voor snelle montage. De combinatie van wrijvingsaansluiting en positieve verbinding draagt bij aan de hoge stabiliteit.

      Gasveerhoogteverstelling

      De bureaus zijn voorzien van regelkolommen met gasveertechnologie. De kolommen worden gesynchroniseerd door middel van een as. De telescopische poot heeft een hoogwaardig verchroomd oppervlak.

      Gemotoriseerde hoogteverstelling (720 - 1200 mm)

      De bureaus zijn voorzien van een regelkolom met één aandrijving per pootframe. De motoren zijn ondergebracht in stalen buitenhuizen die door middel van zes bussen met het framesysteem zijn verbonden en zorgen voor de optimale krachtoverdracht naar het frame. De soepele glijdende beweging zorgt ervoor dat de enkele of dubbele telescoop veilig loopt, wat een hoge stabiliteit garandeert.

      Gemotoriseerde hoogteverstelling (650 - 1250 mm)

      Gemotoriseerde hoogteverstelling met dubbele telescoop is beschikbaar in het bereik 650 - 1250 mm. Het heeft standaard een sensorfunctie. Een modern op- en neerbesturingselement wordt geleverd met de optie van een ingelegde besturing in het tafelblad. Een draadloos laadelement dat onder het tafelblad kan worden gemonteerd voor het draadloos opladen van smartphones is beschikbaar.

      Wielonderstellen

      Sets wielen zijn verkrijgbaar als accessoires voor bureaus met telescopische, ratchetvrije of met kruk bediende hoogteverstelling. De wielen hebben een diameter van 50 mm. Het bureau is 55 mm hoger als er wielen worden gebruikt.

      Spacers

      Voor gemotoriseerde in de hoogte verstelbare tafels zijn zwarte spacers verkrijgbaar voor verschillende configuraties om een veiligheidsafstand van 30 mm te garanderen. Als er vrijstaande schermen worden gebruikt, zijn er ook spacers verkrijgbaar die een veiligheidsafstand van 100 mm garanderen.

      Tafelbladen

      Er is keuze uit rechthoekige en vrijvor

    Technische specificatie
    • Unieke ref.temptation-c-conference-table
    • ProductfamilieTemptation C
    • ProductgroepModular Desks
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-11-26
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Bureaus

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika