Publiceer je producten
Universele bijzettafel se:tea
Universele bijzettafel se:tea
Universele bijzettafel se:tea
Universele bijzettafel se:tea
Universele bijzettafel se:tea
    sedus

    Universele bijzettafel se:tea

    Verfijnde verschijningsvorm, elegante uitvoering, tijdloos design – dat is de zwarte, universele bijzettafel se:tea. Dankzij de slanke afmetingen en de uitvoering in drie verschillende hoogtes past hij als losse tafel of als set in elke werk- en rustzone. Door zijn robuuste en stabiele eigenschappen biedt se:tea ruimte voor laptop, mobiele telefoon en verdere spullen.

    Specificatie
    • Toepassingsgebied

      Deze eenvoudig uitgevoerde bijzettafels, die dankzij hun compacte afmetingen en hun verfijnde verschijningsvorm universeel kunnen worden gebruikt, bieden de ideale plek voor het neerzetten van een laptop, smartphone, koffie- of theekopje.

      Toepassingen

      Kan overal worden gebruikt waar mensen werken, ontspannen of eten.

      • Projectruimten en workshops
      • Middenzones/tussenzones
      • Loungezones en ontvangstgedeelten
      • Kantine, bistro & cafetaria
      • Rust & stiltewerkplekken

      Tafelblad

      De tafels hebben een uniforme bladmaat en dikte. Met zijn rustige en verfijnde vormentaal draagt het ontwerp bij aan de rustgevende sfeer.

      Diameter: 450 mm Dikte: 2 mm

      Frame

      Metalen zuil (Ø22 mm) met metalen plaat (Ø300 mm) als voet. Het symmetrische ontwerp van het onderstel naar het blad toe is niet alleen visueel harmonisch, maar biedt ook een hoge mate van stabiliteit. De bijzettafels kunnen gemakkelijk worden verdeeld of als groep in één geheel worden opgesteld en gebruikt.

      Bladafwerking

      Tafelblad: zwart, gepoedercoat

      Onderstel: zwart, gepoedercoat

      Gewicht (netto)

      • 6,4 kg bij een hoogte van 420 mm
      • 6,5 kg bij een hoogte van 490 mm
      • 6,6 kg bij een hoogte van 560 mm

        Transport en verzending:

        • Eenvoudige montage zonder gereedschap
        • Individueel verpakt in karton
          • Gewicht van de verpakking zonder inhoud: 1,38 kg
          • Verpakkingsafmetingen:
            lengte: 580 mm, breedte 480 mm en hoogte 90 mm

        Kwaliteitsnormen:

        • Made in Germany
        • 5 jaar garantie conform de bepalingen in de prijslijst
        • Productie volgens DIN ISO 9001

        Ecologie:

        Relatief lage CO2-uitstoot tijdens productie en transport, doordat hulpbronnen tijdens de omgang worden ontzien.

        • 10 jaar verkrijgbaarheid van reserveonderdelen
        • Servicevriendelijkheid door eenvoudige vervanging van onderdelen
        • Productie volgens DIN ISO 14001 milieumanagement
      Technische specificatie
      • Unieke ref.universal-side-table-se-tea
      • ProductfamilieUniversal Side table
      • ProductgroepSide Tables
      • TypeObject (enkelvoudig object)
      • Publicatiedatum2024-10-17
      • Editienummer1
      • Hoogte (mm)418
      • Breedte (mm)450
      • Diepte (mm)450
      Gerelateerd
      • Gefabriceerd inDuitsland
      Classificatie
      • Categorie BIMobjectMeubilair - Tafels
      • IFC-classificatieFurniture
      • Uniclass 2015-codePr_40_50_21_14
      • Uniclass 2015-beschrijvingCoffee tables
      • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 23
      • CSI MasterFormat 2014 TitelCoffee Tables
      • OmniClass-nummer23-21 13 00
      • OmniClass-titelRetail and Office Equipment and Furnishings

      Beschikbaarheid regio

      Europa Azië Afrika